La implementación de Siemens del software básico estándar AUTOSAR Classic.

El software Capital Embedded AR Classic es nuestra implementación de la plataforma AUTOSAR Classic. Esta solución está a la vanguardia de los retos a los que se enfrentan las empresas automovilísticas con problemas de software integrado cada vez más complejos. Los ingenieros logran una comercialización más rápida con software de mayor calidad.
Satisfaz tus necesidades de AUTOSAR Classic
Implementa Capital Embedded AR Classic, nuestra plataforma de software AUTOSAR Classic escalable que ha demostrado que cumple los casos de uso ISO 26262 hasta ASIL D. Hay disponibles varias versiones recientes de AUTOSAR Classic, incluidas la 4.3.1 y la 20-11.
Confía en el soporte de protocolos de comunicación
Consigue soporte de implementación para LIN, CAN/CAN-FD, Ethernet y FlexRay. Nuestra solución se basa en el legado de la larga experiencia de la industria del automóvil con la comunicación a bordo.
Permite un desarrollo eficaz de sistemas integrados
Asegura una implementación eficaz de la pasarela multibus. El software proporciona soporte multinúcleo, componentes de software (SWC) y distribución de software básico (BSW) a través de múltiples particiones.
Ejecuta aplicaciones en las que el tiempo es crítico
Utiliza la opción de creación de perfiles para una ejecución a tiempo.
Diseña a medida de tus necesidades
Disfruta de escalabilidad para plataformas de pequeño tamaño y alto rendimiento.
Habilita más ventajas
Hay extensiones disponibles para los requisitos específicos de los OEMs, incluidos los de ciberseguridad.
Benefíciate de la interacción entre productos
Utiliza un proceso automatizado para simplificar la configuración de la unidad de control electrónico (ECU) con Capital Embedded Integrator AR Classic.