Una potente herramienta de integración para configurar e integrar el software integrado Capital Embedded AR Classic.

Capital Embedded Integrator AR Classic es una potente solución para la configuración completa de los componentes de middleware de AUTOSAR. Gestiona la complejidad de las unidades de control electrónico (ECUs) actuales para mejorar la calidad y lanzar más rápido los productos.
Crea un flujo de desarrollo de software eficiente
Aprovecha la automatización en flujos generativos para agilizar las tareas de configuración complejas. Los editores gráficos avanzados ayudan a visualizar los elementos de configuración y flujo para facilitar su uso.
Mejora la calidad mediante comprobaciones de coherencia
Asegúrate de que la configuración es correcta y utiliza guías para resolver conflictos en el uso de herramientas. La generación automática de configuraciones de ECUs continúa el hilo digital y cuenta con funcionalidades de importación de formatos estandarizados y patentados para el intercambio de datos.
Céntrate en la innovación
Permite la integración continua para que se puedan programar interacciones y extensiones personalizadas. Puedes usar muchas funciones y complementos estándar de Eclipse, como la gestión de la configuración y los generadores de informes, para aumentar la productividad.
Cumple con los plazos con confianza
Aplica una estrategia de diseño correcto en cuanto a su construcción con funciones de herramientas de diseño, como comprobaciones de coherencia en la configuración. Desarrolla con más control, visibilidad, repetibilidad y cobertura en las pruebas.
Ahorra tiempo y corrige errores
Utiliza las comprobaciones de reglas de diseño (DRC) integradas para resaltar si faltan datos de las entradas en el generador de configuración de las ECUs procedentes de las herramientas upstream. Las DRC se pueden ampliar usando la API de programación abierta para aplicar las necesidades específicas del diseño.
Implementa el flujo de desarrollo guiado en el panel de control de Capital Embedded Integrator AR Classic, que se adapta al usuario, para proporcionar a tu equipo de diseño un enfoque optimizado para configurar completamente las ECUs. Con ayuda de la herramienta, los desarrolladores pueden lograr resultados de alta calidad para eliminar problemas que son costosos de resolver más adelante en el proceso de diseño y verificación del software de las ECUs.
Consiga operaciones precisas con software generativo
Utilice la configuración del software básico AUTOSAR (BSW) para permitir la correcta ejecución de aplicaciones en el sistema del vehículo, donde los datos y los recursos pueden estar en la misma ECU o en ECUs distribuidas alrededor del vehículo, o incluso en la nube.
La definición de los datos de la aplicación y los requisitos de ejecución, así como los datos que se intercambian con el sistema, se describen en las configuraciones proporcionadas por las herramientas de diseño de las aplicaciones y redes.
Capital Embedded Integrator AR Classic fusiona los datos de entrada de estas fuentes y, a través del proceso de generación basado en reglas, la herramienta resuelve las dependencias del sistema y genera la configuración básica del software.
Obtén la ayuda que necesitas con guías, asistentes y otros recursos
Aprovecha los asistentes, los paneles inteligentes y los flujos de trabajo guiados para ayudar a los ingenieros a finalizar la configuración de la ECU; especialmente, para los ajustes de la ECU que no se pueden describir en el formato usado en el intercambio o en caso de datos que falten procedentes de las herramientas upstream. También puedes implementar las funciones necesarias para crear aplicaciones en caso de que las aplicaciones se proporcionen sin las descripciones de AUTOSAR requeridas.
En caso de que los componentes de software (SWC) se programen manualmente o mediante una herramienta que no admita AUTOSAR, el entorno de tiempo de ejecución Capital Embedded AR Classic genera la API de SWC basada en la descripción de SWC proporcionada.