Una herramienta basada en PC para realizar la virtualización y verificación en una unidad de control electrónico virtual (ECU).

En Capital Embedded Virtualizer AR Classic, la ECU se simula para que las pruebas de software sean controlables con un seguimiento único y no intrusivo para un análisis en profundidad. La herramienta también es compatible con las interfaces de herramientas estándar de la industria.
Realiza la verificación del software en el hardware virtual
Crea el gemelo digital funcional con el software de la ECU generado para la ECU física. En función de la fidelidad necesaria para el gemelo digital, es posible sustituir la capa de abstracción del microcontrolador (MCAL) de la ECU física por una MCAL generada para la plataforma virtual. Esto permite conectar el gemelo digital de la ECU a un entorno virtual basado en el estándar de la interfaz de maquetas funcionales (FMI) y en las tecnologías de modelado de comunicaciones existentes.
Integra, prueba y analiza el software integrado de automoción
Mejora la calidad del software y detecta los problemas de implementación en una fase más temprana del proceso de desarrollo, para que no afecten al inicio de la producción. Los ingenieros pueden realizar la integración del software y las pruebas en un PC sin necesidad de hardware de la ECU ni de acceso a equipos de prueba compartidos. La ECU puede simularse, lo que permite realizar pruebas de software de forma controlable y única, no intrusiva, para un análisis en profundidad. Se admiten las interfaces de herramientas estándar de la industria. Esto permite a los desarrolladores utilizar las mismas pruebas y modelos que usan para validar el software cuando disponen del hardware real de la ECU.
Aprovecha la ECU virtual
Accede a la ECU virtual de Capital Embedded Virtualizer AR Classic, un modelo de simulación del hardware de la ECU de destino, incluidos el procesador, la memoria y los periféricos de entrada/salida (E/S). Nuestro software se traslada a la ECU virtual y está disponible para la ECU virtual genérica, o se traslada para ajustarse al modelo específico e integrado en el entorno, lo cual proporciona una plataforma de ejecución lista para usar y conforme con AUTOSAR.
Ejecuta software de ECU real
Experimenta la diferencia de nuestro software integrando y probando el software de aplicación AUTOSAR real. El producto incluye el software básico AUTOSAR y las herramientas de configuración y generación asociadas, lo que permite a los desarrolladores probar directamente lo que entregarán en los vehículos de producción.
Verifica el software en el contexto de AUTOSAR
Los desarrolladores se benefician de la depuración y el análisis a través de sus elementos arquitectónicos AUTOSAR, además de las pruebas normales en el código fuente C/C. Correlaciona el modelo y el código y preséntalos a través de un depurador y un analizador integrados.
Emplea seguimiento y estímulos no intrusivos
Simula software y recopila respuestas, que son funcionalidades esenciales para validar condiciones de funcionamiento y casos de seguridad complejos. Capital Embedded Virtualizer AR Classic admite de forma exclusiva la verificación mediante un potente lenguaje de secuencias de comandos que proporciona estímulos/respuestas sin modificación de código ni instrumentación, en cualquier lugar dentro de la imagen de software.
Respalda las interfaces de herramientas estándar
Se adapta de forma natural a los procesos de desarrollo establecidos. Nuestro software se utiliza igual que el hardware real de la ECU a través de interfaces estándar para el desarrollo de software C/C, modelado y pruebas, verificación basada en red, pruebas de diagnóstico y medición, y calibración.
Prueba utilizando una integración potente y continua
Aprovecha las pruebas de regresión automáticas, ya que solo se necesita un PC para utilizar el software. El número de pruebas que se pueden realizar está limitado por la cantidad de recursos informáticos disponibles. Consigue un control y una automatización completos de los casos de prueba con el potente lenguaje de secuencias de comandos de nuestro software.