Desarrolla el enrutamiento del sistema de cableado a nivel de plataforma. Los ingenieros pueden verificar la separación de señales y colaborar fácilmente con varios usuarios.

El Integrador de cableados de Capital permite a los usuarios definir las ubicaciones de los dispositivos y la disposición del ramal del arnés dentro de una plataforma. Los dispositivos se pueden emplazar de forma manual o automática mediante reglas configurables. A continuación, el cableado se puede enrutar de manera precisa y eficaz mediante ramales utilizando las reglas automatizadas.
Asegura el enrutamiento de cables por el vehículo
Utiliza la síntesis automática de objetos de cableado (cables, empalmes, etc.) con reglas configurables que simplifiquen la tarea de integración de subsistemas, permitan estudios de arquitectura de cableado en tiempo real y garanticen la aplicación coherente de la propiedad intelectual y los usos recomendados de ingeniería.
Realiza el enrutamiento a nivel de plataforma de la aplicación de cableado
Las funciones de emplazamiento automático y manual proporcionan potentes capacidades de empaquetado de dispositivos. La representación 2D de la topología del vehículo permite una sencilla visualización del diseño.
Colabora y perfecciona los diseños
Aplica un entorno de diseño colaborativo multiusuario para garantizar la verificación de la separación de señales y el enrutamiento de cables por todo el vehículo. Utiliza las funciones de refinamiento del diseño, como la capacidad de insertar conectores en línea y mover ubicaciones de empalme.
Ahorra tiempo con Capital
Aprovecha la integración perfecta en el paquete de software Capital, que proporciona un entorno centrado en los datos, fácil acceso hacia otras herramientas Capital y desde ellas, así como una apariencia común de todo el conjunto.