Creadas a partir de un conjunto común de funcionalidades, NX X Design Standard, NX X Design Advanced y NX X Design Premium añaden funciones para satisfacer las necesidades de los equipos de diseño más exigentes. NX X ofrece funcionalidades CAD de alto rendimiento y una gestión de datos integrada, nativa en la nube y en un entorno de SaaS. Todos los software Siemens Xcelerator, incluyendo todos los productos NX, son interoperables y pueden compartir datos sin problemas para mejorar la colaboración y acelerar los ciclos de diseño y producción.
Features in browser-based NX X Essentials may vary from the desktop NX X Design solutions capabilities. Try NX X Design solutions free for 30 days or contact sales for more information.
Independientemente de la solución NX X Design que elijas, con los módulos adicionales puedes ampliar tus funcionalidades CAD/CAM/CAE. Hay más de 100 módulos adicionales disponibles, que te permiten configurar NX X según los requisitos específicos de tu proyecto.
Los módulos adicionales de NX X se suministran mediante nuestro innovador modelo de licencias basadas en el valor, que proporciona una solución rentable con la máxima flexibilidad.