Habilita la escalabilidad y la alta disponibilidad
Escala y optimiza el uso de los recursos con los mecanismos de equilibrio de carga de nuestro sistema. Opcenter Connect MOM se puede implementar como un sistema de alta disponibilidad. La estrategia de conmutación por error del sistema y el almacenamiento en búfer de los mensajes proporcionan una mayor resistencia a los factores externos.
Utiliza flujos de trabajo para ampliar el procesamiento de mensajes
Aplica lógica de flujo de trabajo basada en el contenido del mensaje o en sus propiedades, lo que amplía las funcionalidades de procesamiento para transformar y enviar mensajes. Opcenter Connect MOM proporciona una interfaz de usuario (IU) para la edición. El sistema también permite el registro de mensajes ad hoc, la trazabilidad y la auditoría.
Mapas de datos y conversión de formatos
Configura mapas de datos para transformar mensajes XML utilizando elementos XML de arrastrar y soltar, funciones incrustadas y atributos de mensaje. Opcenter Connect MOM incluye un potente motor de asignación de mensajes con una herramienta de diseño gráfico. Utiliza el filtro de conversión de formatos del sistema para gestionar fácilmente una carga útil en otros formatos, como JavaScript Object Notation (JSON) y los archivos planos.
Mantén registros de eventos altamente configurables
Mantén registros de eventos con o sin mensajes asociados y sus atributos. Consolida las entradas de todos los servicios de Opcenter Connect MOM y de cualquiera de los componentes del producto. El servicio cuenta con un mecanismo de autodepuración basado en el nivel de entrada del registro.
Integra centros de fabricación
Integra uno o varios centros de fabricación con otros procesos empresariales y aplicaciones en la nube. Intégrate con sistemas de terceros utilizando los adaptadores del sistema para desvincular el protocolo de comunicación de los sistemas de terceros del procesamiento de mensajes. Los adaptadores admiten una amplia gama de tecnologías y mejoran la flexibilidad y capacidad de servicio del producto.