Simcenter

Simcenter Autonomy Data Analysis solution

La solución Simcenter Autonomy Data Analysis realiza automáticamente análisis basados en escenarios para detectar y extraer escenarios lógicos a partir de grandes cantidades de datos.

Contacta con nosotros para obtener información sobre cómo adquirir este producto en
Cambiar país

Simcenter Autonomy Data Analysis solution dashboard

¿Por qué elegir la solución Simcenter Autonomy Data Analysis?

Los ensayos en carretera para los sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS) y la conducción autónoma (AD) generan una gran cantidad de datos; alrededor de 1 petabyte, ¡por semana! Desafortunadamente, la mayoría de los datos registrados durante estas costosas operaciones no se analizan de manera eficiente y pueden contener en su mayoría «millas vacías», es decir, escenarios que no son relevantes para probar, validar y verificar de manera efectiva la solidez del ADAS o AD desarrollado.

Evite perder tiempo y recursos
A menudo, los ingenieros pueden dedicar hasta el 80 % de su tiempo en lidiar y buscar en esta montaña de datos registrados durante los ensayos en carretera, lo que les impide centrarse en los segmentos de datos y escenarios que son relevantes para sus necesidades.

La solución Simcenter Autonomy Data Analysis le ayuda a evitar perder tiempo en la clasificación manual de la enorme cantidad de datos registrados. La solución Simcenter Autonomy Data Analysis realiza automáticamente análisis basados en escenarios para detectar y extraer escenarios lógicos a partir de grandes cantidades de datos registrados, lo que permite a los ingenieros centrarse únicamente en las tareas importantes.

Encuentre los datos correctos rápidamente
La solución Simcenter Autonomy Data Analysis le ayuda a identificar escenarios relevantes y posibles problemas de seguridad de acuerdo con los reglamentos, normas y requisitos internos aplicables. Esta herramienta le ofrece una metodología estructurada para proporcionar una argumentación de seguridad rastreable que puede utilizar para identificar, extraer y evaluar rápidamente el comportamiento de conducción en el mundo real de su funcionalidad en escenarios enterrados en sus datos.

Una solución analítica integral
La solución Simcenter Autonomy Data Analysis se integra en el flujo de trabajo de desarrollo de vehículos autónomos, desde la percepción hasta la identificación y evaluación de escenarios.

Consiga autonomía de forma segura, sencilla y rápida

Funcionalidades de la solución Simcenter Autonomy Data Analysis

Structural Dynamics

Más información