Simcenter E-machine Design le permite desarrollar rápidamente diseños de máquinas eléctricas a través de su interfaz de usuario basada en plantillas, lo que reduce el tiempo y los costes de desarrollo.
Modele la complejidad con una precisión ajustada según corresponda
Simcenter E-machine Design es el único software que le permite seleccionar entre experimentos EMAG analíticos, EMAG analíticos calibrados o EMAG del método de elementos finitos (FEM). Esta versatilidad le permite ajustar la precisión y el tiempo de la recopilación de datos de rendimiento en cada etapa de diseño.
Vaya más rápido gracias a las plantillas listas para utilizar
Elimine la necesidad de un experto en FEM, del complicado proceso de configurar un modelo, de refinar la malla, de definir su experimento o de revisarlo. En su lugar, utilice nuestro software basado en plantillas para ejecutar una amplia gama de experimentos automáticamente.
Inicie su idea, defínala claramente y revise de manera rápida su rendimiento, reduciendo la dependencia de múltiples prototipos físicos.
Explore las posibilidades con una solución integral
El único producto en el mercado que proporciona una solución integral para revisar el rendimiento de la máquina en «condiciones de operación». Puede evitar posibles fallos utilizando efectos magnetotérmicos automáticos acoplados desde el principio. No hay intercambio de archivos de datos ni de geometría para obtener el acoplamiento, lo que elimina los posibles errores del usuario.
Esta es la única herramienta de diseño de máquinas que ofrece plantillas y funcionalidades de modelado parametrizadas para máquinas de flujo radial y axial.
Además, Simcenter E-machine Design se integra a la perfección con la optimización o la exploración del diseño utilizando el producto Simcenter HEEDS a través de un portal específicamente designado.
Intégrese con Simcenter Xcelerator
Para producir un vehículo eléctrico de alta gama que sea eficiente y silencioso, se requiere un equipo de ingenieros que trabajen en el motor y en su carcasa, en la transmisión, etc., para comprender todo el rendimiento de NVH del vehículo. Las herramientas de Simcenter pueden simular todas estas funciones y sus formatos de archivo nativos permiten que las actualizaciones del diseño estén disponibles para todos los ingenieros, lo que garantiza que todos trabajen siempre con los archivos más recientes.
Acelera, innova y optimiza el proceso de diseño de tus máquinas eléctricas
Simcenter E-machine Design es un nuevo producto que se basa en el trabajo de gigantes, ya que toma lo mejor de Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve y Simcenter MAGNET para replicar experimentos de máquinas eléctricas.