Simcenter FLOEFD es un software de CFD totalmente integrado en CAD con funcionalidades multifísicas para diseñadores y analistas. Ayuda a acortar el desarrollo hasta entre un 65 % y un 75 % en comparación con los enfoques típicos de CFD al anticipar la simulación del flujo de fluidos y el análisis térmico y utilizar geometría CAD nativa.
Anticipa la simulación de CFD para acortar el desarrollo
Simcenter FLOEFD permite a los ingenieros de diseño realizar simulaciones en las primeras fases del proceso de diseño, cuando resulta más rentable identificar y solucionar problemas o examinar mejoras. Integrado en CAD, el software ha demostrado mejorar la productividad con un coeficiente de entre 2 y 40.
Aprovecha una interfaz de CFD intuitiva para diseñadores
Pon la simulación en manos de los ingenieros de diseño con la interfaz integrada de CAD de Simcenter FLOEFD, la configuración y ejecución guiadas de la simulación, las tecnologías de automatización inteligentes y la visualización sencilla de los resultados. Capacítales para analizar el rendimiento del diseño en fases tempranas con el fin de tomar decisiones fundamentadas sin tener que superar las barreras tradicionales.
Ejecuta la CFD desde la geometría CAD nativa y elimina los gastos generales de CFD
Acaba con los retrasos en la traducción de geometría entre herramientas y supera la complejidad en la preparación de la geometría CAD para el análisis de CFD. Simcenter FLOEFD utiliza geometría nativa directamente. Así, a medida que exploras el rendimiento o evalúas los cambios en un modelo, el modelo CAD se modifica de forma simultánea.
Algunas de sus ventajas principales son el mallado automático sólido y la tecnología SmartCell exclusiva, que permite la gestión de la geometría CAD de cualquier calidad. Estas ventajas ayudan a manejar pequeños espacios estrechos en ensambles e irregularidades superficiales, que a menudo causan largos retrasos para la reparación con las herramientas de CFD tradicionales. Esto se complementa con la automatización inteligente para el preprocesamiento, como el sellado automático de la geometría CAD y la identificación de fugas.
Utiliza el diseño basado en simulación: explorar, comparar y optimizar
Aprovecha los estudios paramétricos y la funcionalidad de exploración del diseño para evaluar más opciones de diseño dentro del tiempo disponible. Evalúa escenarios hipotéticos para asegurar el rendimiento y la fiabilidad del producto en diferentes condiciones.
Con este software, puedes comparar con facilidad diseños con las visualizaciones de resultados de CFD, resultados tabulares y de ploteo, y generar informes con solo unos pocos clics. Cuando tu diseño se optimiza mediante la simulación, puedes comunicar de inmediato el modelo CAD a otras funciones de ingeniería.
Novedades

Obtén más información sobre una nueva opción de gestión para geometría CAD compleja o de baja calidad, los elementos 1D mejorados que ayudan a agilizar el análisis de CFD en 3D, las mejoras en las opciones de fidelidad del análisis térmico de PCB, el flujo de trabajo actualizado de EDA Bridge y la colaboración de ingeniería basada en la nube con Siemens Xcelerator Share.