Con más de 34 años de desarrollo y feedback de los usuarios, Simcenter Flotherm es la solución líder de software de simulación de refrigeración de componentes electrónicos para el análisis térmico electrónico. Acorta el desarrollo de paquetes de circuitos integrados, placas de circuito impreso y carcasas, así como de grandes sistemas como centros de datos.
Acelera el flujo de trabajo de diseño térmico de componentes electrónicos
Simcenter Flotherm se integra con el flujo de trabajo de desarrollo de componentes electrónicos como una herramienta para que los ingenieros térmicos realicen simulaciones y proporcionen resultados precisos y oportunos y feedback sobre otras funciones de ingeniería. Brinda asistencia a la gestión térmica y la toma de decisiones basada en la simulación, desde la arquitectura en fases iniciales hasta la verificación final del diseño térmico. Esto ayuda a acortar el desarrollo y también a eliminar los riesgos de costosos gastos de garantía relacionados con la fiabilidad o cualquier replanteamiento de última hora.
Algunos ejemplos de funcionalidades que ayudan a los ingenieros a acortar el proceso de análisis térmico son: la innovadora tecnología SmartPart, las amplias bibliotecas, el manejo de datos EDA y MCAD, una tecnología de solver adaptada y estable, las técnicas más avanzadas de modelado térmico compacto, la calibración automática de modelos hasta el análisis paramétrico y la funcionalidad de optimización.
Saca partido al análisis térmico preciso y rápido
Aprovecha la cuadrícula cartesiana instantánea y fiable de Simcenter Flotherm que se adapta a grandes modelos de componentes electrónicos complejos con miles de componentes, materiales y potencias. El mallado y el solver de Simcenter Flotherm se diseñaron desde el principio para manejar diferentes escalas de longitud, desde submicras hasta metros. Además, la cuadrícula inteligente basada en SmartPart y asociada a objetos elimina la necesidad de volver a cuadricular a medida que cambian las ubicaciones y las orientaciones de los objetos. Gracias a esto, puedes ir más rápido, mantenerte centrado en los resultados de la simulación y diseñar la exploración del espacio de diseño.
Reduce el tiempo de creación de modelos con SmartParts inteligentes
Utiliza la interfaz orientada a la ingeniería térmica de Simcenter Flotherm, el modelado inteligente y las bibliotecas para construir con rapidez modelos para estudios rápidos y precisos que respalden la toma de decisiones en fases tempranas sobre la arquitectura térmica. Genera modelos deprisa mediante las bibliotecas SmartParts de componentes específicos de electrónica como disipadores de calor, ventiladores, carcasas, tubos de calor y mucho más.
Incorpora EDA y complejidad de datos de diseño mecánico durante el desarrollo
Mejora la complejidad y fidelidad del modelo a medida que los equipos de EDA y de diseño mecánico progresan durante el desarrollo. Puedes importar y preprocesar datos CAD. Gestiona la complejidad de EDA introduciendo datos ECAD para el enrutamiento de placas y la información de diseño y modelado de componentes desde los principales formatos de archivo de software EDA, como ODB++, de forma sencilla. Utiliza EDA Bridge para un procesamiento rápido y con opciones para niveles adecuados de fidelidad de modelado.
Novedades

Descubre la última versión 2304, que incluye una importación más rápida de geometría CAD a CFD mediante un puente MCAD compatible con Parasolid, NX y Solid Edge, junto con un cambio radical en el aumento de la velocidad para la voxelización y una reducción de los tiempos de carga de solución previa para los modelos complejos de gran tamaño.