Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter STAR-CCM+ Essentials

Modele la complejidad y explore las posibilidades de los productos que funcionan en condiciones reales con Simcenter STAR-CCM+ Essentials, un software de CFD multifísico


Llámanos al número+1 972 987 3090

Computational fluid dynamics (CFD) simulation visual from the Simcenter STAR-CCM+ software.

Motivos por los que adquirir Simcenter STAR-CCM+ Essentials

Ventajas: Aumente su productividad con una única interfaz de usuario totalmente integrada. Lidie incluso con las aplicaciones más complejas. Reduzca los tiempos de preparación de la dinámica computacional de fluidos (CFD). Aproveche la avanzada automatización integral del flujo de trabajo sin código y la exploración de diseños totalmente integrada.

Simcenter STAR-CCM+ es un software multifísico de CFD que permite a los ingenieros de simulación modelar la complejidad y explorar las posibilidades de los productos que funcionan en condiciones reales.


¿Qué está incluido en Simcenter STAR-CCM+ Essentials?

Simcenter STAR-CCM+ Essentials incluye:

  • Una sesión en serie de Simcenter STAR-CCM+: una única instancia de sesión en serie de Simcenter STAR-CCM+ te permite utilizar un núcleo en un centro autorizado. Una sesión incluye todas las funcionalidades de preprocesamiento y posprocesamiento, así como toda la gama de funcionalidades multifísicas. Puede ejecutarse de forma interactiva o por lotes en recursos de IT locales o remotos.
  • Tres power tokens: los power tokens son complementos de Simcenter STAR-CCM+. En un centro autorizado, cada power token permite una licencia HPC: un núcleo adicional que se puede utilizar al canjear un power token. Junto con la licencia de sesión en serie, puede ejecutar una única simulación de CFD en paralelo en hasta cuatro núcleos.
  • Acceso a Teamcenter Share: una solución de colaboración de última generación basada en la nube de Siemens. Con funcionalidades como el almacenamiento centralizado y seguro y el intercambio con correo electrónico, Teamcenter Share le permite colaborar de forma inmediata, segura y fácil con compañeros, partners y clientes. Obtenga más información sobre Teamcenter Share

Funciones clave

Aumente su productividad con una única interfaz de usuario totalmente integrada
Puede utilizar Simcenter STAR-CCM+ para encontrarlo todo, desde el preprocesamiento mediante mallado, pasando por el modelado multifísico, hasta el análisis de datos complejos, la visualización fotorrealista y la realidad virtual (VR), en un único software unificado de simulación de dinámica computacional de fluidos.

Aproveche las aplicaciones complejas con funcionalidades integradas de modelado multifísico y de movimiento
Diseñado como una herramienta de software de CFD multifísica, el uso de Simcenter STAR-CCM+ le ayuda a cubrir la física más allá del flujo de fluidos y la transferencia de calor. Las funcionalidades de modelización incluyen flujos monofásicos y multifásicos, dinámica de partículas, flujos reactivos, interacción fluido-estructura (FSI), aeroacústica, reología y modelización electrodinámica. Gracias a una plataforma de solver totalmente integrada, puede realizar incluso las simulaciones de dinámica computacional de fluidos multifísica más complejas.

Reduzca sus tiempos de preparación de CFD con el mallado automatizado y el preprocesamiento de geometrías complejas
El uso de Simcenter STAR-CCM+ le ayudará a reducir el tiempo de preparación de la simulación de semanas a horas. Gracias a tecnologías de vanguardia de software de CFD, como la limpieza CAD automatizada, la envoltura de superficies y el mallado automatizado de alta fidelidad, dedicará su tiempo a lo que realmente importa: diseñar mejores productos.

Aproveche la automatización integral del flujo de trabajo sin código y la exploración de diseños totalmente integrada
A diferencia de otras herramientas de software de CFD, Simcenter STAR-CCM+ se ha construido en torno a la idea de simulaciones automatizadas de principio a fin para permitir la exploración de diseños basados en CFD.

Soluciones multifísicas Simcenter STAR-CCM+

Obtenga más información sobre las soluciones multifísicas Simcenter STAR-CCM+.

Es un software de CFD potente y robusto

Kantha Rao M., pequeña empresa

Software de CFD sencillo para el modelado avanzado

Thilo S., semiconductores

El mejor código de CFD para múltiples fines de su clase

Thomas K., director técnico de automoción

Ver los casos de éxito