Representa de manera precisa el rendimiento de los neumáticos para predecir aspectos importantes del vehículo como la estabilidad direccional, la distancia de frenado y la comodidad de conducción. Simcenter Tire te ayuda a modelar con eficacia y precisión características altamente no lineales de los neumáticos para poder analizar antes y mejor el comportamiento del vehículo.
Comprende las fuerzas y movimientos del neumático
Modelar el rendimiento del neumático requiere de mucha experiencia y especialización. Con Simcenter Tire, dispones de herramientas para representar de forma precisa las fuerzas y movimientos del neumático de manera que puedan reproducirse en varias herramientas populares de simulación del rendimiento del vehículo.
Implementa el estándar global de la Fórmula Mágica Pacejka
Simcenter Tire MF-Tyre simula de forma precisa el comportamiento estable y transitorio hasta 8 Hz para la gestión, prototipo de control y análisis ADAS. Simcenter MF-Tyre es único modelo de neumático basado en la Fórmula Mágica disponible en los principales paquetes de simulación de la dinámica de vehículo y que permite la estandarización interempresarial.
Analiza todas las dinámicas del vehículo con un solo modelo de neumático
Simcenter Tire MF-Swift amplía Skimcenter MF-Tyre con el modelado de deslizamiento, dinámica de cinturón y obstáculos 3D para estacionamiento, comodidad de conducción, predicción de cargas en carretera y análisis de vibración. La configuración modular ayuda a adaptar la complejidad del modelo al problema de ingeniería. Simcenter Tire MF-Swift es el modelo de neumático más rápido del mercado en simulaciones 3D de carreteras irregulares.
Fácil identificación de parámetros de modelos de neumático a partir de datos medidos
Convierte datos en parámetros para utilizar con modelos de Simcenter Tire gracias a una intuitiva herramienta de identificación que incluye la visualización de datos, la funcionalidad de la base de datos y funcionalidades avanzadas de cálculo. Simcenter MF-Tool ayuda a visualizar, ajustar y modificar modelos de neumáticos. También permite estudiar los efectos de las condiciones de los neumáticos como la presión, la rigidez, los niveles de fricción, etc., al escalar automáticamente las propiedades del neumático.
Mide el rendimiento de los neumáticos en muchos tipos de superficies de carretera
Además del software, Siemens puede ayudarte a medir el rendimiento físico de los neumáticos. El equipo de test de Simcenter es un laboratorio de ensayos en carretera diseñado para medir las fuerzas y las situaciones que experimenta un neumático en distintas condiciones de carretera, por ejemplo húmeda, seca y con hielo.
Fácil acceso a un conjunto de parámetros de modelos de neumático de gran calidad para simulaciones de dinámicas de vehículos
Echa un vistazo a Tire Model Marketplace, una tienda online en la que puedes encontrar conjuntos de parámetros de modelos de neumáticos (archivos TIR) listos para usar y no exclusivos para su uso en simulaciones de dinámica de vehículos.