Simcenter Qsources es un completo e innovador conjunto de hardware de excitación por sonido y vibración para medir puntos de conducción y funciones de respuesta en frecuencia estructural y vibroacústica. El completo conjunto de productos Qsources cubre toda la gama de mediciones de funciones de transferencia (recíprocas) y se centra en los atributos de rendimiento, como la dinámica del sistema y la calidad del sonido.
Trabaja con un conjunto completo de hardware
Simcenter Qsources ofrece una amplia gama de innovadoras herramientas de hardware para la excitación por sonido y vibración, desde agitadores electrodinámicos compactos hasta fuentes monopolo de velocidad de volumen.
Mejora la repetibilidad
El diseño específico de los agitadores proporciona un acceso sencillo a ubicaciones difíciles de alcanzar, permite aplicar con precisión el ángulo y la posición del agitador, mejora la repetibilidad y la relación señal-ruido, además de ofrecer buenos niveles de excitación en el rango de frecuencias pertinente de interés. El resultado son funciones de respuesta en frecuencia precisas y de alta calidad como entrada para los análisis de dinámica estructural y de ruta de transferencia.
Intégrate con el hardware de adquisición de datos
El hardware de excitación Simcenter Qsources se integra perfectamente con el hardware de adquisición de datos Simcenter SCADAS, así como con el software de adquisición y análisis Simcenter Testlab. Esto te proporciona una exclusiva combinación de soluciones que supera los estándares actuales del mercado en cuanto a productividad, precisión de datos y expectativas globales del cliente.
Portfolio de productos de hardware de excitación de Simcenter Qsources
Proporciona una carga de masa mínima a la vez que es autosuficiente y autoalineable.