Grabación de datos autónoma e inteligente
Simcenter SCADAS Recorder se puede utilizar en modo de interfaz, controlada desde un PC o un portátil, y transmitir los datos en paralelo al PC o a un dispositivo de almacenamiento masivo de memoria flash a través de una interfaz de red de área local (LAN) integrada. Este proceso te permite visualizar los datos en tiempo real a medida que se procesan y guardan.
Aumenta la calidad de los datos grabados al combinar la adquisición con el análisis instantáneo
Con una tablet conectada de forma inalámbrica, los datos se pueden validar al instante mientras se miden, lo que aumenta la calidad de los datos grabados al combinar la adquisición con el análisis inmediato. Gracias a este sistema de control remoto de última generación, podrás visualizar y monitorizar los datos en tiempo real, así como ajustar los ajustes sobre el terreno.
Invierte en una escala que se adapte a tus requisitos de prueba
Se ofrecen varias versiones de los sistemas Simcenter SCADAS Recorder, desde sistemas de menor tamaño que alojan de cuatro a 24 canales hasta sistemas mayores que pueden incluir 216 canales en un solo marco. Además, se pueden combinar varios sistemas en una configuración principal-secundario. La gran variedad y modularidad del sistema te permiten realizar una inversión escalable adaptada a tus necesidades.
Comunidad de Simcenter SCADAS
Descubre la comunidad de usuarios que está recopilando una gran cantidad de artículos técnicos para responder a tus posibles dudas sobre Simcenter SCADAS. Si no encuentras la respuesta, plantea tu pregunta en el foro.