Prueba y soluciona problemas de tu producto al instante
Simcenter SCADAS XS permite realizar mediciones rápidas y fiables e incorpora una tableta para realizar al instante la investigación, el diagnóstico y la resolución de problemas. Gracias a su diseño compacto, Simcenter SCADAS XS se adapta a tu mano. Cuenta con un almacenamiento de datos integrado y fiable, así como una batería con una autonomía de un día completo de trabajo: dispondrás de la flexibilidad necesaria para mejorar la eficacia de las pruebas.
Reproduce toda la escena sonora grabada
Simcenter SCADAS XS se puede combinar con unos auriculares binaurales opcionales Simcenter SCADAS 3D para obtener una grabación binaural rentable y una reproducción de datos inmediata y de alta calidad de cualquier formato de interfaz digital (S/PDIF) de Sony/Philips o de un canal de auriculares analógico. Esta funcionalidad de reproducción integrada constituye un modo fácil y efectivo de validar la calidad acústica.
Ampliación de los sistemas Simcenter SCADAS XS
Puedes combinar varios sistemas Simcenter SCADAS XS en un ajuste inicial de pruebas distribuidas que trate distintos sistemas como interfaces individuales. El sistema combinado sincroniza las señales de tiempo mientras se transmite a un solo archivo de medición siguiendo el protocolo de tiempo de precisión (PTP) basado en el estándar 1588 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Esta configuración permite configurar topologías en estrella mediante la conexión de cables Ethernet estándar de hasta 50 metros.
Información ampliada de Simcenter SCADAS XS
Descubre cómo aprovechar SCADAS XS, un sistema de adquisición de datos pequeño pero potente que te permitirá alcanzar tus objetivos de pruebas.