Simcenter Sound Camera mejora el diseño acústico de tu producto. Su diseño modular y robusto es compatible con un gran número de aplicaciones de localización de fuentes de sonido en un amplio rango de frecuencias, tanto en el campo acústico cercano como en el lejano. El software especializado muestra los resultados inmediatamente después de su puesta en marcha Además, los resultados son claros y gráficos, fáciles de interpretar y de compartir. Para obtener información de ingeniería más detallada, también puedes combinar el hardware de Sound Camera con el software Testlab, ambos de Simcenter.
Acelera la resolución de los problemas acústicos
Esta matriz modular y de alta calidad de micrófonos digitales ofrece una visión general instantánea de las fuentes de sonido para cualquier objeto generador de ruido. Ofrece un uso sencillo tanto para usuarios ocasionales como para expertos. Te ayudará a confirmar que estás trabajando en el problema correcto y acelerar así la resolución de los problemas acústicos.
Emplea una sólida matriz digital
El sistema está diseñado como solución versátil, con brazos que se pueden agregar o quitar, lo que lo convierte en una excelente herramienta para trabajar en múltiples condiciones de pruebas. Toda la electrónica viene integrada en la matriz. El dispositivo se conecta directamente con la aplicación de software con un solo cable. Mide automáticamente la distancia al objeto de origen.
Debido a su diseño ligero de aluminio, la matriz es robusta y a prueba de golpes. Además, se puede sostener cómodamente en la mano durante una sesión de medición. Se puede transportar de forma fácil y segura gracias a su embalaje ligero y resistente.
Accede al análisis interactivo en tiempo real
Simcenter Sound Camera muestra los resultados inmediatamente después de ponerse en marcha. Toda la información relevante se muestra en una aplicación de una sola hoja, de forma clara y gráfica. No requiere ningún tipo de formación. El software en tiempo real es altamente interactivo, lo que le permite cambiar el rango de frecuencias, los ajustes de la visualización y el método para calcular promedios. Cualquier cambio actualiza los mapas de ubicación de la fuente, lo que te permite acelerar la investigación.
Localización de las fuentes de sonido para proteger los oídos de los mineros
La solución Simcenter redujo significativamente el tiempo de pruebas y de medición, así como los costes, y contribuyó a que las compañías mineras creasen entornos de trabajo más seguros de manera más rápida y eficiente.