Simcenter Testxpress es un analizador profesional de sonidos, vibraciones y durabilidad. Combina la facilidad de uso de un analizador tradicional con el rendimiento de alta velocidad y la calidad de un sistema de medición avanzado. Constituye la solución perfecta para una amplia gama de normas ISO acústicas y de vibraciones e incorpora una interfaz fácil de usar. Simcenter Testxpress acumula 40 años de experiencia en ingeniería y forma parte de un portfolio completo de soluciones escalables de pruebas e ingeniería.
Optimiza la productividad desde la resolución de problemas hasta las pruebas de certificación
Simcenter Testxpress está diseñado para facilitar su uso y ofrecer una productividad óptima para diferentes tipos de tareas relacionadas con las vibraciones, la acústica o la durabilidad, como la resolución de problemas, el trabajo de verificación, las pruebas móviles o las pruebas de calificación y certificación. Simcenter Testxpress cubre todas las necesidades del sector: desde la fabricación de automóviles o electrodomésticos hasta componentes de maquinaria o electrónica empresarial. Su intuitiva interfaz de usuario se ofrece en diferentes idiomas y el sistema muestra todos los parámetros relevantes. En las pruebas de certificación ISO, todas las comprobaciones y requisitos de las normas ISO están codificados en el software para que no te preocupes por los detalles; basta con pulsar unos pocos botones y se generará el informe ISO estandarizado, lo que permitirá a operadores sin experiencia poder realizar las pruebas.
El diseño interactivo de la pantalla permite a los usuarios arrastrar y soltar datos, agregar pantallas y comparar fácilmente las mediciones. Esto acorta la curva de aprendizaje y aporta una eficacia óptima.
Accede a pruebas más rápidas y diagnósticos más fáciles
Diseñado para alcanzar una productividad óptima, Simcenter Testxpress proporciona la combinación correcta de capacidades de adquisición y de análisis. El sistema muestra al instante los resultados y guarda datos de tiempo sin procesar para realizar copias de seguridad o su procesamiento posterior adicional. Simcenter Testxpress ofrece fácil acceso a herramientas avanzadas en línea, como filtrar, suavizar y calcular promedios, junto con una combinación matemática de canales. En combinación con soluciones específicas para la realización de pruebas de certificación ISO, proporciona una plataforma completa para todas las tareas diarias y permite:
- Realizar funciones de transformación rápida de Fourier (FFT), orden, octava, recuento y rendimiento en paralelo mientras muestra resultados en tiempo real en la pantalla.
- Validar la calidad de los datos en el acto: diagnóstico de problemas durante las mediciones.
Consigue la herramienta idónea para resolver problemas y realizar pruebas de certificación
Simcenter Testxpress cuenta con potentes funcionalidades para automatizar campañas de medición específicas, desde la configuración de la medición y el posprocesamiento dedicado hasta la generación de informes finales en MS Office, lo que te permite:
- Automatizar los procedimientos de medición desde la adquisición hasta los informes.
- Preparar campañas de medición por adelantado y reducir el tiempo de ajuste inicial y ejecución.
- Utilizar plantillas ISO predefinidas en las pruebas de certificación.
- Bloquear los parámetros críticos para salvaguardar la calidad y la coherencia de los datos.
Más información sobre Simcenter Testxpress
Descubre cómo Simcenter Testxpress puede ayudarte a calificar el ruido, la vibración y la durabilidad de tus productos.