En las zonas urbanas, el ruido del tráfico puede ser una fuente prominente de incomodidad. Afecta a la vida cotidiana de millones de personas y disminuye potencialmente su salud y bienestar. Para crear un entorno de vida más armonioso y reducir los riesgos de exposición al ruido, los legisladores trabajan para establecer niveles de emisión aceptables e imponer límites a los niveles de ruido de paso (PBN). Las normas de certificación ISO se utilizan para asegurar que los vehículos cumplan con la legislación establecida. Este tipo de certificación se requiere para todo tipo de vehículos de carretera, incluidos camiones, autobuses, motocicletas, automóviles de pasajeros y vehículos recreativos.
En el caso de los vehículos híbridos y eléctricos, existen nuevos estándares para medir la emisión mínima de ruido. Para estos vehículos, un sistema de alerta acústica del vehículo (AVAS) agrega ruido exterior para velar por la seguridad de los peatones. Ofrecemos un portfolio completo de hardware modular para una adquisición de datos fiable, combinado con un completo software de ingeniería de ruido de paso. Ambos dan como resultado una mayor precisión y eficiencia, y ofrecen una visión de ingeniería más allá de los procedimientos de certificación como tales, por ejemplo, al identificar las causas fundamentales de los contribuyentes de ruido dominantes.