Evalúe y equilibre los atributos principales del vehículo, como el rendimiento, el ahorro de combustible, la conductividad, la comodidad y la fiabilidad. La combinación de modelos genéricos y centrados en las aplicaciones de Simcenter le permite diseñar transmisiones manuales, robotizadas, automáticas y continuamente variables, así como distintas arquitecturas de motopropulsión eléctricas e híbridas. Simcenter le ayuda a gestionar el ciclo de diseño al completo gracias a sus opciones de modelado escalables, desde modelos funcionales a otros de alta fidelidad que admiten un comportamiento de alta frecuencia y fenómenos no lineales.
Si bien las simulaciones están normalmente en un dominio de tiempo, los análisis lineales también ayudan a analizar el sistema en el dominio de frecuencia y reducir el modelo para obtener unas simulaciones más rápidas o aplicaciones en tiempo real. Con los modelos de plantas de producción de alta fidelidad diseñados con Simcenter, los departamentos de diseño mecánico y de control prueban los controles virtualmente y reducen considerablemente la cantidad necesaria de prototipos y pruebas.
Rendimiento de los sistemas de transmisión
Prevé el rendimiento de los sistemas de transmisión y cumple los objetivos de ahorro de combustible, conducción, y ruido, vibración y dureza (NVH).