La seguridad de los ocupantes y los peatones son aspectos críticos del diseño que determinan si un vehículo puede ser homologado. Por lo tanto, se necesita llevar a cabo una prueba del prototipo antes de que se comercialice el vehículo. No obstante, este tipo de pruebas son costosas y pueden causar retrasos significativos, sobre todo cuando se descubren problemas. Es por eso por lo que los fabricantes de vehículos están intentando ahorrar costes y tiempo en la generación de prototipos con una investigación y un análisis previos usando la simulación.
Simcenter ofrece soluciones de software para la simulación de la seguridad de ocupantes y peatones. El software viene equipado con una amplia gama de modelos de varios cuerpos humanos y de maniquíes que se utilizan para analizar diversos escenarios críticos para la seguridad. Gracias a la ventaja de velocidad de cálculo que ofrece la dinámica de varios cuerpos en comparación con el análisis de elementos finitos (FEA), los ingenieros pueden diseñar sistemas de seguridad en menos tiempo.
Simcenter Active Human
Obtén una predicción precisa de la respuesta del cuerpo humano durante las maniobras del vehículo.