Evalúa, diseña y optimiza totalmente los sistemas del motor de combustión interna, desde la gestión y la combustión del aire hasta las regulaciones del motor y del tratamiento posterior al sistema de escape, mediante modelos de componentes del motor físicos y precisos. Las funcionalidades de simulación del motor de combustión interna se desarrollan en estrecha colaboración con IFP Energies nouvelles.
Gracias a la aplicación de una estrategia de simulación de sistemas con Simcenter, puede estudiar la integración con los subsistemas de inyección de combustible, la gestión térmica del motor, los dispositivos eléctricos, la motopropulsión y otros muchos componentes, así como adaptar distintas definiciones de modelos a una amplia gama de escenarios. Simcenter le permite analizar la repercusión de las distintas opciones de tecnología avanzada y le ofrece un potente conjunto de herramientas para estudiar arquitecturas y conceptos alternativos relacionados con el motor.
¿Es tu hoja de ruta de la motopropulsión lo suficientemente digital?
Next Euro 7 y Tier 4: Abordar los desafíos que tenemos por delante. Equilibrar/optimizar el diseño de la motopropulsión convencional en un motopropulsor eléctrico.