Las pruebas de control de vibración son un paso esencial en el proceso de validación de un producto: aseguran que el componente o ensamble pueda soportar la vibración que se da en las condiciones de funcionamiento reales para las que se ha diseñado. Los ingenieros deben cumplir diversas normas y entornos de cualificación de vibración para certificar una amplia gama de dispositivos con escalas y tamaños diferentes, por lo que hace falta disponer de un proceso seguro, muy eficaz y flexible.
Para asegurar un proceso de certificación ágil, Simcenter ofrece un paquete único a fin de reproducir de forma precisa y realista las vibraciones a las que se someterá tu producto durante toda su vida útil con una prueba de vibración. Nuestra solución de gama alta combina el mejor hardware de adquisición de su clase con plantillas de software predefinidas para realizar pruebas de vibración en bucle cerrado con diversos perfiles de excitación de entrada, desde sinusoidal estándar hasta aleatorio, choque y permanencia sinusoidal rastreada.
Efectúa pruebas de control de vibración con confianza, desde la configuración hasta la identificación y verificación del sistema, a través de una única plataforma para la medición, el procesamiento y el análisis. Nuestra solución ofrece un entorno escalable y flexible accesible a ingenieros con distintos grados de especialización. El control de vibración de Simcenter asegura la trazabilidad completa de los datos y resultados experimentales. Asimismo, potencia la colaboración y la comunicación con colegas de trabajo de distintas procedencias y niveles de experiencia.

Simcenter
Simcenter SCADAS hardware
Aumenta la productividad con una amplia gama de hardware de adquisición de datos de pruebas para mediciones multifísicas. Simcenter SCADAS incluye unidades móviles portátiles, grabadores autónomos y sistemas de laboratorio con un elevado número de canales.