1. Home
Grupo de personas que comentan la simulación de dinámica estructural de Simcenter.

Simcenter

Simulación de dinámica estructural

Comprende, analiza y mejora la respuesta de la dinámica estructural.

Simulaciones completas de dinámica estructural

La mayoría de las máquinas y vehículos experimenta vibraciones y otras excitaciones que pueden afectar a su rendimiento estructural. Históricamente, los métodos de ensayo físicos se han utilizado para comprender la dinámica estructural de diversos productos. Sin embargo, las pruebas son costosas, llevan mucho tiempo y quizás no sean muy factibles en estructuras grandes como aviones o barcos. La simulación se ha convertido en una tecnología clave para comprender la dinámica estructural de automóviles, naves espaciales, motores a reacción, barcos, dispositivos electrónicos y máquinas industriales.

Simcenter ofrece una solución integral para comprender, analizar y mejorar la respuesta cuando un sistema se somete a cargas dinámicas. Simcenter se basa en más de 50 años de experiencia en análisis dinámicos para ofrecerte la capacidad de comprender y evitar eficazmente las vibraciones y tensiones excesivas. Se proporcionan herramientas especializadas de análisis de ruido, vibración y dureza (NVH), dinámica de rotores y correlación.

Diseño y análisis estructural de aeronaves

Asegura la aeronavegabilidad mediante procesos integrados de diseño estructural.

3D CAE model of a jet engine turbine with cross-sectional view showing internal components and stress analysis visualization.

CAE Summit 2025 with Maya HTT

Meet CAE innovators, experts and developers to get together and share ideas.
October 8-9 | Orlando, FL USA

What is Structural Dynamics?

Structural Dynamics solutions help engineers understand, analyze and improve the response of a system when subjected to dynamic loading. General dynamic analysis is is often used to efficiently understand and avoid excessive vibrations and stresses.

Noise, Vibration, and Harshness (NVH)

NVH analysis enables you to gain insight into the noise and vibration performance of your design. You can determine the source of the problem, such as engine noise or vibrations from the road and determine the qualitative impact.

Rotor Dynamics

A guided workflow that enables you to efficiently evaluate the results of rotor dynamics simulations visually and graphically so you can easily determine if your rotor designs are performing to your requirements.

Correlation

Quantitatively and qualitatively compare simulation and tests results, or two simulations. Geometrically align models, compare mode and operations shapes, as well as frequency response functions, then display correlation metrics.

Free 30-day trail: Simcenter 3D

Rapidly make a design change that are replicated in your simulation model then simulate again in seconds.

Caso de éxito

Fiat

El software de Siemens ayuda a Fiat a optimizar el rendimiento de NVH y a resolver problemas de ruido en días en lugar de semanas.

Fiat delivers extraordinary NVH performance across product lines using Simcenter simulation and testing solutions
Case Study

Fiat delivers extraordinary NVH performance across product lines using Simcenter simulation and testing solutions

Empresa:Fiat

Industria:Automoción y transporte

Ubicación:Turin, Italy

Software de Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Structural dynamics simulation capabilities

Select...

El rendimiento de NVH tiene importantes repercusiones en la experiencia de conducción y la percepción de calidad del cliente final. Simcenter ofrece herramientas y solvers integrados para predecir las características de NVH y analizar la causa raíz de los problemas de ruido y vibración. Con Simcenter, puedes crear modelos completos de elementos finitos (FE) en vehículos para NVH a partir de modelos de subensamble desde una pantalla de red interactiva.

Ver el webinar

Jaula de alambre de un coche con modelado en 3D de las ruedas y el motor.
Man presenting during a breakout session at Realize LIVE.

Realize Live: Airbus H130 Bubble window

See how AeroFEM Gmbh developed a bubble window for the airbus H130
Realize Live, Amsterdam 2025

Explorar productos de simulación de dinámica estructural

Más información

Funcionalidades de simulación de dinámica estructural