Mantener la temperatura de los componentes dentro de un rango operativo óptimo y evacuar el exceso de calor o reutilizarlo para mejorar el rendimiento y la eficiencia es un reto propio de los sistemas complejos de la actualidad. Para ayudarle a abordar problemas de integración térmica, Simcenter pone a su disposición un conjunto integral de soluciones que abarcan el ciclo de diseño al completo, desde la fase de prediseño hasta la validación final.
Simcenter te ayuda a maximizar el rendimiento térmico, como la comodidad de automóviles, aviones o salas, a la vez que optimizas la eficiencia energética. Puede utilizar este software para representar el entorno operativo real de su sistema, que incluye las interacciones con los alrededores cuando diseña y valida sus estrategias de control de la temperatura. Asimismo, Simcenter le permite estudiar la integración de sistemas de recuperación energética y su efecto en el rendimiento y el consumo de energía. También puede beneficiarse de sus avanzadas funcionalidades de posprocesamiento para visualizar gráficamente los flujos de energía en el sistema.
Carrera hacia las nubes: simulación del comportamiento térmico de la batería de un Tesla Model 3
Simula el circuito Pikes Peak Hill Climb con un Tesla Model 3 y comprende el comportamiento térmico de la batería.