Analiza y optimiza el diseño de los circuitos de aire acondicionado o los sistemas de bomba de calor, así como las interacciones térmicas con el sistema de refrigeración y el interior del vehículo o la cabina. Con Simcenter Amesim, puedes evaluar y controlar los procesos de enfriamiento o calentamiento de la cabina. También puedes estudiar la integración de calentadores adicionales y su influencia en el confort térmico de los pasajeros. Esto es especialmente adecuado en el contexto de los motores de alta eficiencia o los vehículos eléctricos con bajos índices de pérdida térmica.
Puedes medir con precisión los componentes (núcleo del calentador, vaporizadores, conductos, ventiladores o extractores), realizar pruebas en las estrategias de control (desplazamientos del compresor del aire acondicionado, modos ecológicos, controles automáticos del aire acondicionado, etc.) y analizar innovadoras arquitecturas de sistemas de aire acondicionado. A su vez, puedes comprobar la repercusión de las condiciones externas y las opciones tecnológicas en la temperatura y la humedad del aire dentro de la cabina, incluidos los indicadores estándar de sensación de confort térmico para el cuerpo humano. Además, gracias a distintas funcionalidades de análisis podrás examinar el comportamiento del sistema al completo para varias estrategias de control climático y ciclos de conducción en condiciones operativas específicas.
Impulsa la electrificación de vehículos con el desarrollo de la motopropulsión eléctrica
Descubre cómo los fabricantes de automóviles pueden ofrecer los vehículos eléctricos (EVs) fiables que exigen los consumidores con la solución de electrificación de vehículos de Siemens para el desarrollo de sistemas de motopropulsión eléctrica.