Capital Connectors permet un partage transparent des données électriques avec la CAO mécanique, le PLM et les outils de simulation.

Capital est accessible à tout un écosystème ouvert d'outils d'ingénierie. Pour aider les entreprises à travailler selon leurs besoins, Capital se connecte aux domaines adjacents, qu'il s'agisse de la CAO Mécanique (MCAD), des outils de PLM et de simulation, de la gestion des exigences ou des systèmes de la gestion du cycle de vie des applications (ALM).
Réalisez une intégration avec les systèmes MCAD
Tirez parti des outils d'intégration pour tous les principaux systèmes MCAD, ainsi que d'une assistance technique disponible pour une multitude d'utilisateurs finaux. Étant donné qu'il propose plus qu'un simple processus d'échange de fichiers, Capital offre aux concepteurs un contrôle précis de chaque attribut de données, tandis que ces dernières circulent entre les différents systèmes.
Précisez la propriété des données
Conservez la propriété des données dans la continuité numérique. Par exemple, la longueur des fils est définie par la CAO Mécanique, la couleur des fils est définie par le concepteur du faisceau et, une fois spécifiée, l'interface Capital/MCAD contrôle tous les flux de données. Cette répartition permet aux concepteurs de travailler simultanément et sans risque d'introduire des erreurs causées par une modification accidentelle des données dans l'un des systèmes.
Tirez parti des puissantes capacités d'aplatissement des faisceaux
Aplatissez et dépliez intelligemment les réseaux complexes de faisceaux en 3D en dispositions de branches en 2D prêtes à être détaillées. Les œillets, les clips et les autres pièces mécaniques sont transférés, de même que la rotation et l'orientation des connecteurs.
Fournissez un contrôle précis de l'échange de données grâce au gestionnaire de modifications
Toutes les interfaces MCAD prennent en charge le processus de modification incrémentale à l'aide d'un gestionnaire de modifications qui comprend le diagnostic, la sélection et l'application des changements récemment effectués, ce qui simplifie et automatise la tâche de gestion des modifications.
Procédez à une intégration avec les systèmes PLM
Découvrez le riche ensemble de fonctionnalités de gestion des données que Capital intègre, pour un environnement de conception électrique autonome. Réalisez des intégrations avec n'importe quel système PLM en utilisant les services web disponibles et les personnalisations de l'API.
Garantissez une structure produit globale cohérente avec l'intégration de Teamcenter
Lorsqu'elles sont associées à Teamcenter, bon nombre de ces fonctionnalités natives de gestion des données sont effectuées dans cet environnement pour garantir un cycle de vie de développement cohérent. Capital intègre Teamcenter Active Workspace dans l'environnement d'outils électriques pour fournir aux concepteurs électriques un accès direct à la structure produit, aux définitions de fonctionnalités et à d'autres données multi-domaines.
Contrôlez le cycle de vie et le processus d'approbation
Soumettez les conceptions Capital à un flux de travail Teamcenter pour contrôler le cycle de vie et le processus d'approbation à l'aide de mécanismes natifs de suivi et de notification. Cette intégration étroite permet à Capital de se concentrer sur une conception efficace axée sur les modèles, tout en s'intégrant dans le processus global de développement de produits.