Un outil de génération de diagramme E/E basé sur des règles créant une sortie précise fidèle aux données de conception technique sous-jacentes.

Capital E/E Publisher réduit le coût et améliore la précision des publications en créant une documentation formatée directement à partir des sources de données. Bénéficiez de la capacité de fournir des données très faciles d'accès, spécifiques au véhicule/à la configuration et dans l'environnement du technicien de maintenance, afin d'améliorer la qualité et la précision.
Créer des diagrammes de service à partir de diagrammes de câblage
Utilisez une technologie web afin de permettre aux techniciens de service de consulter les publications depuis un navigateur web, sans avoir besoin d'applications supplémentaires.
Éliminez les tâches de remise en plan des données existantes, qui sont fastidieuses et propices aux erreurs
Optez pour un contenu de base à chaque nouveau diagramme de service. La technologie AutoView intègre des détails supplémentaires et génère le diagramme complet, créant ainsi une plus large gamme de vues de diagrammes de services.
Adoptez des données précises issues de la conception
Appliquez le filtrage des options pour obtenir un rendu de diagramme spécifique au véhicule, offrant ainsi aux techniciens de service des informations de meilleure qualité, plus facilement et plus rapidement qu'avec un manuel papier.
Propulsez vos publications à l'international
Recevez des traductions automatisées à partir du dictionnaire de langues, ce qui minimise les coûts induits par la pénétration de nouveaux marchés.
Aidez vos techniciens à localiser les défauts plus rapidement
Créez des liens hypertextes entre les pages ou les objets et les spécifications ainsi que d'autres ressources, afin d'enrichir le processus de diagnostic.
Effectuez des personnalisations pour répondre à vos besoins
Personnalisez le contrôle de la conception de l'interface utilisateur de Capital, la fourniture d'actions personnalisées, les vérifications de règles de conception personnalisées, les rapports personnalisés et de nombreuses autres parties du processus avec les API.