L'implémentation Siemens du logiciel de base standard AUTOSAR Classic.

Le logiciel Capital Embedded AR Classic est notre mise en œuvre de la plateforme AUTOSAR Classic. Cette solution est à l’avant-garde pour relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises automobiles confrontées à des problèmes de logiciels embarqués de plus en plus complexes. Les ingénieurs accélèrent la mise sur le marché grâce à des logiciels de meilleure qualité.
Répondez à vos besoins AUTOSAR Classic
Déployez Capital Embedded AR Classic, notre plateforme logicielle évolutive AUTOSAR Classic dont la conformité aux cas d’utilisation ISO 26262 a été confirmée jusqu’à ASIL D. Des versions sont disponibles pour plusieurs versions récentes d’AUTOSAR Classic, notamment 4.3.1 et 20-11.
Faites confiance à la prise en charge du protocole de communication
Obtenez de l’aide pour la mise en œuvre de LIN, CAN/CAN-FD, Ethernet et FlexRay. Notre solution s’appuie sur l’héritage de la longue expérience du secteur automobile en matière de communication embarquée.
Mettez en œuvre un développement efficace des systèmes intégrés
Assurez une mise en œuvre efficace de la passerelle multibus. Le logiciel fournit la distribution du support multicœur, des composants logiciels (SWC) et des logiciels de base (BSW) sur plusieurs partitions.
Exécutez des applications prioritaires
Utilisez l’option de profilage pour une exécution à temps.
Concevez pour répondre à vos besoins
Profitez de l’évolutivité pour les plateformes à faible empreinte et à hautes performances.
Profitez de plus d’avantages
Des extensions sont disponibles pour les exigences spécifiques aux OEM, y compris pour la cybersécurité.
Bénéficiez d’une interaction entre produits
Utilisez un processus automatisé pour simplifier la configuration de l’unité de commande électronique (UCE) avec Capital Embedded Integrator AR Classic.