Un puissant outil d'intégration utilisé pour configurer et intégrer le logiciel intégré Capital Embedded AR Classic.

Capital Embedded Integrator AR Classic est une solution puissante destinée à la configuration complète des composants middleware AUTOSAR. Elle gère la complexité des unités de contrôle électronique (UCE) d'aujourd'hui afin d'améliorer la qualité et de commercialiser les produits plus rapidement.
Créez un flux de développement de logiciels efficace
Utilisez des niveaux élevés d'automatisation, dans un flux génératif, afin de rationaliser les tâches de configuration complexes. Des éditeurs graphiques avancés permettent de visualiser les éléments de configuration et de flux, pour une plus grande facilité d'utilisation.
Améliorez la qualité par des contrôles de cohérence
Garantissez l'exactitude de la configuration et utilisez les guides d'outils pour résoudre les conflits. La génération automatique de la configuration de l'UCE poursuit le fil numérique et est rendue possible grâce aux capacités d'importation des formats d'échange de données normalisés et propriétaires.
Mettez l'accent sur l'innovation
Soutenez l'intégration continue via des scripts, pour des interactions et des extensions personnalisées. Vous pouvez utiliser de nombreuses fonctionnalités et plug-ins standard de Eclipse, tels que la gestion de la configuration et les générateurs de rapports, afin d'accroître votre productivité.
Respectez les délais en toute confiance
Favorisez une stratégie de construction adéquate grâce aux fonctionnalités de l'outil de conception, parmi lesquelles figurent les contrôles de cohérence de la configuration. Renforcez votre entreprise en améliorant le contrôle, la visibilité, la répétabilité et la couverture des tests.
Gagnez du temps et corrigez les erreurs
Utilisez les contrôles intégrés des règles de conception (DRC) pour mettre en évidence les données manquantes dans les entrées du générateur de configuration de l'UCE provenant d'outils en amont. Les DRC peuvent être étendus grâce à l'API de script ouverte, afin de répondre à des besoins de conception spécifiques.
Mettez en place le flux de développement guidé dans le tableau de bord de Capital Embedded Integrator AR Classic, qui s'adapte à l'utilisateur, et fournissez à votre équipe de conception une approche rationalisée de la réalisation d'une configuration d'UCE exhaustive. Grâce à cet outil, les développeurs peuvent produire des résultats de haute qualité permettant d'éliminer les problèmes coûteux devant être résolus ultérieurement durant le processus de conception et de vérification du logiciel de l'UCE.
Réalisez des opérations précises avec un logiciel génératif
Exploitez la configuration du logiciel de base AUTOSAR (BSW) pour permettre l'exécution correcte des applications dans le système du véhicule, au sein duquel les données et les ressources peuvent se trouver soit sur le même UCE, soit sur des UCE distribués autour du véhicule, ou même dans le cloud.
La définition des exigences en matière de données et d'exécution de l'application, ainsi que des données échangées avec le système, est décrite dans les configurations fournies par les outils de conception de l'application et du réseau.
Capital Embedded Integrator AR Classic fusionne les données d'entrée provenant de ces sources et, grâce au processus de génération fondé sur des règles, l'outil résout les dépendances du système et génère la configuration logicielle de base.
Obtenez l'aide dont vous avez besoin avec des guides, des assistants et plus encore
Profitez des assistants, des panneaux intelligents et des flux de travail guidés pour aider les ingénieurs à finaliser la configuration de l'unité de commande électrique (ECU), en particulier pour les parties de ladite configuration qui ne peuvent pas être décrites dans le format d'échange ou pour lesquelles il manque peut-être des données provenant de l'outillage en amont. Vous pouvez également mettre en place les fonctions nécessaires à la création d'applications dans l'éventualité où les applications seraient fournies sans les descriptions AUTOSAR requises.
Dans le cas où les composants logiciels (SWC) doivent être codés à la main ou par un outil qui ne prend pas en charge AUTOSAR, l'environnement d'exécution Capital Embedded AR Classic génère l'API SWC sur la base de la description SWC fournie.