Un outil basé sur PC pour effectuer la virtualisation et la vérification sur une unité de contrôle électronique virtuelle (ECU).

Dans Capital Embedded Virtualizer AR Classic, l'UCE est simulé afin que les tests logiciels soient contrôlables avec une trace unique et non intrusive pour une analyse approfondie. L’outil prend également en charge les interfaces d’outils standard du secteur.
Effectuer une vérification logicielle sur le matériel virtuel
Créez le jumeau numérique fonctionnel avec le logiciel UCE généré pour l’UCE physique. En fonction de la fidélité nécessaire pour le jumeau numérique, il est possible de remplacer la couche d’abstraction du microcontrôleur (MCAL) pour l'UCE physique par une MCAL générée pour la plateforme virtuelle. Cela permet au jumeau numérique de l’UCE d’être connecté à un environnement virtuel basé sur la norme d’interface de maquette fonctionnelle (FMI) et les technologies de modélisation de communication existantes.
Intégrez, testez et analysez des logiciels automobiles intégrés
Améliorez la qualité du logiciel et détectez les problèmes de mise en œuvre plus tôt dans le processus de développement afin qu’ils n’aient pas d’impact sur le démarrage de la production. Les ingénieurs peuvent intégrer et tester le logiciel sur un PC sans avoir besoin du matériel de l'UCE ou d'accès à un équipement de test partagé. L'UCE peut être simulée, ce qui permet d’effectuer des tests logiciels de manière contrôlable et unique, non intrusive pour une analyse approfondie. Les interfaces d’outils standard du secteur sont prises en charge. Cela permet aux développeurs d’utiliser les mêmes tests et modèles qu’ils utilisent pour valider le logiciel lorsque le matériel de l'UCE réelle est disponible.
Profitez de l’UCE virtuelle
Accédez à l’UCE virtuelle Capital Embedded Virtualizer AR Classic, un modèle de simulation du matériel d'UCE cible, y compris le processeur, la mémoire et les périphériques d’entrée/sortie (E/S). Notre logiciel est porté sur l’UCE virtuelle et est disponible pour l’UCE virtuelle générique, ou porté pour correspondre au modèle spécifique et intégré dans l’environnement, fournissant une plateforme d’exécution prête à l’emploi et conforme à AUTOSAR.
Exécutez le logiciel d'UCE réel
Découvrez la différence de notre logiciel grâce à votre capacité à intégrer et à tester le logiciel d’application AUTOSAR réel. Le produit comprend le logiciel de base AUTOSAR et les outils de configuration et de génération associés, permettant aux développeurs de tester directement ce qu’ils livreront dans les véhicules de production.
Vérifiez le logiciel dans le contexte d’AUTOSAR
Les développeurs bénéficient du débogage et de l’analyse via leurs éléments architecturaux AUTOSAR, en plus des tests normaux au niveau source C/C++. Corrélez le modèle et le code et présentez-les tous les deux via le débogueur et l’analyseur intégrés.
Utilisez des traces et des stimuli non intrusifs
Simulez des logiciels et recueillez des réponses, qui sont des capacités essentielles pour valider des conditions d’exploitation complexes et des cas de sûreté. Capital Embedded Virtualizer AR Classic prend en charge de manière unique la vérification à l’aide d’une langue de script puissant qui fournit un stimulus/réponse sans modification de code ni instrumentation, n’importe où dans l’image logicielle.
Prenez en charge les interfaces d’outils standard
Intégration naturelle dans les processus de développement établis. Notre logiciel s'utilise comme le matériel d'UCE réelle via des interfaces standard pour le développement de logiciels C/C ++, ainsi que la modélisation et les tests, la vérification basée sur le réseau, les tests de diagnostic, la mesure et l’étalonnage.
Effectuez des tests à l’aide d’une intégration puissante et continue
Tirez parti des tests de régression automatiques, car seul un PC est nécessaire pour utiliser le logiciel. Le nombre de tests pouvant être effectués n’est limité que par la quantité de ressources informatiques disponibles. Bénéficiez d’un contrôle et d’une automatisation complets sur les cas de test grâce à la puissante langue de script de notre logiciel.