Outil éprouvé pour l'ingénierie intersectorielle des systèmes logiciels, couvrant l'architecture système multi-domaine avec SysML et l'implémentation logicielle basée sur des modèles avec UML.

Capital Software Developer with IBM Rhapsody favorise l'ouverture, l'adaptabilité, la conformité aux normes et l'automatisation. Il offre une architecture collaborative inter-domaines avec des couches d'architecture configurables, prend en charge la traçabilité des données et des exigences, et favorise les tests précoces réutilisables basés sur des modèles.
Amélioration de la réutilisation et de la qualité des logiciels grâce à l'automatisation des itérations
Capital Software Developer with IBM Rhapsody aide les ingénieurs à réussir en automatisant la transition de l'ingénierie système multi-domaine à l'architecture logicielle. Il valide les exigences des parties prenantes en reliant ces exigences et cas d'utilisation à des comportements tels que les diagrammes d'activité, les diagrammes de séquence et les diagrammes de machine d'états. Les utilisateurs peuvent simuler un comportement piloté de manière interactive à partir de panneaux, et automatiquement à partir de cas de test réutilisables. Concentrez-vous sur la différence de valeur plutôt que sur la définition répétitive de l'interface. Le cadre de transformation extensible modèle à modèle permet des automatisations spécifiques à l'entreprise entre n'importe quelle paire de profils source et cible.
Gagnez du temps dans la transition de SysML à l'architecture E/E
Définissez le véhicule défini par logiciel
Améliorez la qualité du code
Améliorez la qualité grâce au test basé sur les modèles en amont
Logiciel embarqué prêt à intégrer
Évitez la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur grâce à des normes ouvertes