Un outil de génération de câblage au niveau de la plateforme. Il facilite le développement automatisé sur la base de règles d'architectures électriques de plateformes complètes.

Capital Systems Integrator fusionne automatiquement la connectivité des signaux du sous-système avec la topologie physique afin de générer des conceptions de câblage de véhicule entièrement détaillées. Cet outil supprime une grande partie de la tâche d'intégration du système, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la qualité.
Optimisez l'architecture E/E des véhicules afin de minimiser les coûts et le poids
Développez les architectures électriques et électroniques (E/E) des véhicules contemporains, qui sont à la fois sophistiqués, hautement connectés et complexes. Utilisez des fonctions de placement automatiques et manuelles pour fournir une puissante capacité de conditionnement des dispositifs.
Analysez les architectures physiques des plateformes
Simplifiez la tâche d'intégration des sous-systèmes grâce à la synthèse automatique des objets de câblage à l'aide de règles configurables. Cette solution permet de réaliser des études d'architecture de câblage en temps réel et de garantir l'application cohérente de la propriété intellectuelle ainsi que des meilleures pratiques en matière d'ingénierie.
Favorisez la qualité
Tirez parti des fonctions d'affinement de la conception accessibles à l'utilisateur, telles que la possibilité d'insérer des connecteurs en ligne et de déplacer l'emplacement des épissures, afin d'améliorer significativement la qualité des conceptions.
Gagnez du temps avec Capital
L'intégration transparente qui caractérise la suite logicielle Capital offre un environnement centré sur les données et octroie un accès facile à d'autres outils Capital.