Créez des calculs de coûts détaillés pour les faisceaux de câblage conçus conformément à la norme KBL.

Dans le cadre du calcul des coûts, Capital Harness Costing LD prend les données de faisceau des processus précédents, au format KBL ou HCV, et importe et enrichit chaque objet de faisceau avec le temps de travail correct et la quantité de matériau utilisée.
Transférez la logique client
Tirez parti d’une définition et d’un transfert flexibles de la logique métier spécifique au client concernant les informations d’assemblage (par exemple, les heures de planification).
Calculez les modèles de main-d’œuvre et de temps
Utilisez une définition complète, mais facile, des modèles de temps de travail structurés et hiérarchiques. L’obtention d’importations à partir de catalogues basés sur des feuilles de calcul peut être configurée sur demande.
Définissez les calculs
Créez et gérez une logique de calcul spécifique au client sur un serveur, en veillant à ce qu’elle soit accessible selon les besoins. Les prix peuvent être calculés et évalués en fonction des systèmes de fabrication et de l’emplacement des usines, des résultats en matière de temps et de matériaux, des taux de change, ainsi que du coût des composants qui en résulte.
Obtenez de l’aide à chaque étape des estimations
Analysez, vérifiez ou exportez les résultats créés vers différents formats de sortie pour chaque étape du processus de calcul.
Réussissez avec Capital
Capital Harness Costing LD est complété par les outils Capital Harness Designer LD et Capital Harness Analyzer.
Capital Harness Costing LD est une application qui calcule le temps de travail d’assemblage, les quantités de matériaux, ainsi que les coûts et les prix d’une mise en plan de faisceau au format de fichier KBL / HCV. Les résultats sont clairement organisés et bien structurés, et peuvent être attribués à chaque étape de travail pour chaque entité de faisceau.