Un outil avancé de conception de faisceaux qui facilite l'ajout d'embellissements détaillés et d'une validation robuste pour chaque conception de faisceau dérivé.

Capital Harness Designer permet aux ingénieurs de créer des conceptions de faisceaux à la fois détaillées, valides et prêtes pour la fabrication. Vous pouvez adapter l'outil à vos besoins spécifiques. Les fonctions de fusion de conception collaborative basées sur des règles permettent l'intégration automatisée des données de conception multi-sources à un niveau détaillé.
Automatisez la validation
Utilisez des routines de sélection des pièces pour ajouter automatiquement des fils, des multicœurs, des terminaux, des joints, des bouchons de cavités, des bandes, des tubes, des manchons thermorétractables et d'autres composants de faisceaux, afin de créer une nomenclature de fabrication complète.
Testez au fur et à mesure
Assurez-vous que la conception finale respecte les meilleures pratiques définies par votre organisation, grâce aux multiples vérifications configurables des règles de conception.
Calculez les besoins en matériaux
Exploitez les fonctions d'ingénierie automatisées afin de calculer les longueurs de fils de fabrication, les diamètres des torons, les positions optimisées des épissures, les quantités de bandes, le poids des faisceaux et d'autres quantités décrivant la conception finie.
Collaborez avec la fusion des conceptions
Fusionnez les modifications de conception provenant de la conception mécanique assistée par ordinateur (MCAD) et d'autres outils dans les conceptions de faisceaux existantes en continu, et ce sans écraser les détails et les attributs de conception maîtrisés localement. Les « politiques de changement » contrôlent la manière dont Capital Harness Designer doit répondre aux modifications de conception provenant de sources multiples ; le système évalue automatiquement l'impact des modifications de conception et applique les changements à la conception du faisceau.
Assurez la cohérence avec les modèles-type de style graphique
Rendez uniques diverses représentations graphiques à partir d'une même conception grâce à des modèles-type de style graphique configurables. Grâce à cette fonction, vous pouvez créer des conceptions de référence conformes à des normes et des styles internes cohérents et les restituer automatiquement, à la demande, dans les styles imposés par les organisations de vos clients/fournisseurs.
Gérez plusieurs faisceaux avec Option et variantes (OV)
Gérez plusieurs variantes de faisceau à partir d'une seule conception à 150 %. L'outil identifie automatiquement les composants affectés à chaque variante et compile les nomenclatures de fabrication pour chacune d'entre elles.
Dirigez les évolutions de conception
Facilitez les processus de modifications avec l'architecture centrée sur les données de Capital. Utilisez différentes fonctionnalités de gestion des modifications, telles que des rapports tabulaires et graphiques sur les différences, la gestion des versions et le contrôle de la compatibilité (listes de construction).
Définissez la gestion des projets et des processus
Définissez et appliquez les normes du projet, telles que les conventions de dénomination, les contrôles des règles de conception, les options et les variantes des clients. Des contraintes de processus telles que la séquence de gestion des versions, le verrouillage de la conception, les autorisations des utilisateurs et la dénomination des composants peuvent être imposées.