Outil fondamental de conception de faisceaux de câblage qui facilite le développement de conceptions de faisceaux composites détaillées.

Le logiciel Capital Harness Designer Essentials fournit un environnement graphique pour la création de mises en plan de faisceaux et de formboards. Son interface utilisateur intuitive facilite la conception de faisceaux.
Déployez rapidement pour atteindre vos objectifs
Utilisez-le individuellement ou déployez-le avec Capital Wiring Designer Essentials, ce qui permet aux données de conception de câblage de circuler de manière transparente dans les conceptions de faisceaux associées afin de réduire les efforts et de minimiser le risque d’erreurs. Validez les conceptions en utilisant le comportement électrique intégré et l’automatisation de la conception avec la sélection de pièces.
Concevez en toute confiance
Intégrez les conceptions mécaniques assistées par ordinateur, de câblage et de faisceaux pour promouvoir la réutilisation, la cohérence des données et la collaboration inter-domaines. Automatisez la génération de tableaux de connecteurs, de fils et d'épissures. Calculez les longueurs de fil, incluez les valeurs d’extension/éjection de terminal et de connecteur. Intégrez la conception de câblage et de faisceaux pour importer des fils, des connecteurs et des épissures. Annotez les longueurs de fil. Utilisez des bibliothèques intelligentes intégrées pour des composants et des symboles.
Automatisez les rapports
Générez automatiquement des rapports de fabrication de faisceau, y compris des nomenclatures et des listes de coupe.
Surveillez les mesures pour une correction précoce
Utilisez l’analyse pour détecter les problèmes dès le début du processus de conception, là où leur correction est moins chronophage et coûteuse.
Automatisez les tâches
Remplissez automatiquement les tableaux de connecteurs au fur et à mesure que des fils sont ajoutés, que des bornes sont sélectionnées et que des tableaux de fils sont générés.
Accélérez votre processus de conception de faisceaux
Mettez en œuvre un puissant sélecteur de pièces automatisé qui configure et sélectionne automatiquement les bornes, les joints et les fils pour chaque connecteur, y compris les tolérances pour les extensions et les éjections. Cela élimine une source majeure de problèmes rencontrés dans le processus de conception traditionnel.
Générez rapidement de la documentation
Une fois qu’un faisceau est terminé, utilisez les puissantes fonctionnalités de création de rapports pour générer la documentation requise pour la fabrication. Les rapports sont générés automatiquement et directement à partir de la mise en plan de conception, ce qui garantit des informations rapides et précises. Les délais de production sont considérablement réduits, ainsi que les erreurs de fabrication.
Utilisez des choix de disposition de tableaux de formboard flexibles
Utilisez une disposition graphique rapide et l’ingénierie des conceptions de faisceau et de formboard. Dessinez les faisceaux sans échelle ou à taille réelle en utilisant les capacités de disposition de formboard.
Améliorez les revenus
Déployez facilement l’outil dans les processus et environnements existants. En règle générale, le retour sur investissement est atteint en moins de 12 mois.
Évolutivité facile en cas de besoin
Tirez parti de la suite Capital Essentials, conçue pour un déploiement rapide et une installation facile, pour obtenir un retour sur investissement spectaculaire grâce à des fonctionnalités puissantes. Utilisez des outils de conception et de faisceau individuellement ou déployez-les ensemble. Permettez aux données de conception de câblage de circuler de manière transparente dans les conceptions de faisceaux associées afin de réduire les efforts et de minimiser le risque d’erreurs. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent utiliser des mises à niveau transparentes de la suite logicielle Capital complète.