Outil avancé de conception de faisceaux utilisant l'affectation KSK pour la conception de faisceaux spécifiques au module, l'embellissement détaillé et la validation des faisceaux.

Capital Harness Designer Modular vous permet de créer et de concevoir des faisceaux et des sous-assemblages modulaires prêts à la fabrication. Permettez aux ingénieurs de créer des conceptions de faisceaux entièrement détaillées et validées à l'aide du modèle KSK (faisceau de câblage spécifique au client).
Automatisez la validation
Créez une nomenclature de fabrication complète grâce à des routines de sélection des pièces qui sélectionnent automatiquement des terminaux, des joints, des bouchons de cavités, des bandes, des tubes, des manchons thermorétractables et d'autres composants de faisceaux.
Testez et affinez vos conceptions
Assurez-vous que la conception finale respecte les meilleures pratiques, grâce aux multiples vérifications configurables des règles de conception. Des comparaisons automatisées des conceptions vous permettent d'identifier les modifications graphiques et les évolutions apportées aux spécifications entre les différentes révisions.
Collaborez avec la fusion des conceptions
Fusionnez les modifications de conception provenant de la MCAD, de la norme KBL et d'autres outils dans les conceptions de faisceaux existantes en continu, et ce sans écraser les détails et les attributs de conception maîtrisés localement. Les « politiques de changement » contrôlent la façon dont Capital Harness Designer Modular réagit aux changements de conception provenant de sources multiples.
Contrôlez vos données en toute simplicité
Utilisez un système natif de gestion des données afin d'obtenir un contrôle sophistiqué des données de conception et du processus de conception, ce qui vous permettra de gérer les interactions de données complexes nécessaires à la création de faisceaux. Des contrôles configurables au niveau des versions, le verrouillage des conceptions, la piste d'audit, l'autorisation des utilisateurs et bien d'autres fonctions permettent de gérer les conceptions et les utilisateurs.
Utilisez un large éventail d'outils intégrés
Utilisez la gestion parallèle des modules fonctionnels, des modules de production, des dérivés et de leurs relations de code. La création automatisée de modules techniques et l'attribution de codes de module aux objets du faisceau permettent d'accélérer le travail de conception. Une grande variété d'algorithmes d'affectation des modules est fournie, et cette diversité peut encore être étendue grâce à des algorithmes personnalisés.
Assurez la cohérence avec les modèles-type de style graphique
Réalisez diverses représentations graphiques à partir d'une même conception grâce à des modèles-type de style graphique configurables. Grâce à ces modèles-type, vous pouvez créer des conceptions de référence conformes à des normes et des styles internes cohérents, puis les restituer automatiquement, à la demande, dans les styles imposés par les organisations de vos clients/fournisseurs.
Dirigez les évolutions de conception
Facilitez les processus de modifications avec l'architecture centrée sur les données de Capital. Utilisez différentes fonctionnalités de gestion des modifications, telles que des rapports tabulaires et graphiques sur les différences, la gestion des versions et le contrôle de la compatibilité (listes de construction).