Développez le routage du système de câblage au niveau de la plateforme. Les ingénieurs peuvent vérifier la séparation des signaux et collaborer facilement avec plusieurs utilisateurs.

Capital Wiring Integrator permet aux utilisateurs de définir l'emplacement des appareils et la disposition des faisceaux de torons au sein d'une plateforme. Les périphériques peuvent être placés manuellement ou automatiquement à l'aide de règles configurables. Le câblage peut ensuite être acheminé avec précision et efficacité à travers les trajectoires de faisceaux à l'aide des règles automatisées.
Assurez le routage des câbles dans l'ensemble du véhicule
Utilisez la synthèse automatique des objets de câblage (fils, épissures, etc.) avec des règles configurables pour simplifier la tâche d'intégration des sous-systèmes, pour permettre des études d'architecture de câblage en temps réel et pour assurer l'application cohérente de la propriété intellectuelle et des meilleures pratiques en matière d'ingénierie.
Procédez au routage de l'application de câblage au niveau de la plateforme
Les fonctions de placement automatique et manuel offrent de puissantes capacités de conditionnement des dispositifs. La représentation en 2D de la topologie du véhicule permet une visualisation simple de la conception.
Collaborez et affinez les conceptions
Appliquez un environnement de conception collaboratif multi-utilisateurs qui vérifie la séparation des signaux et le routage des fils à travers le véhicule. Utilisez les fonctions d'affinement de la conception, parmi lesquelles figure la possibilité d'insérer des connecteurs en ligne et de déplacer les emplacements des épissures.
Gagnez du temps avec Capital
Tirez parti de l'intégration transparente au sein de la suite logicielle de Capital, qui propose un environnement centré sur les données, un accès facile à d'autres outils Capital, ainsi qu'une apparence et une convivialité communes à l'ensemble de la gamme d'outils.