Grâce à un jumeau numérique, identifiez avec une précision inédite les causes et les conséquences des événements dans votre chaîne d'approvisionnement. Les jumeaux numériques fournissent une copie virtuelle détaillée du réseau réel et des processus qui y sont utilisés.
Ils font le lien entre le niveau opérationnel et le niveau de décision stratégique. En d'autres termes, chaque tour de vis dans le système opérationnel peut être "exécuté" à l'avance et son effet sur le processus global peut être évalué sur la base de données réelles. C'est l'outil de simulation et de conseil idéal du monde numérique. Les utilisateurs sont en mesure de prendre des décisions tactiques et opérationnelles avec un degré de transparence et une qualité de résolution exceptionnels, un peu comme s'ils regardaient dans une boule de cristal.