1. Home

Simcenter Mechanical

Simcenter Femap/Nastran

Une offre complète de simulation structurelle pour la statique linéaire, le flambage et les modes normaux, le transfert thermique en régime permanent et transitoire et le non-linéaire de base.

Contactez-nous pour savoir comment acheter ce produit dans le pays suivant :
Changer de pays

Simulation réalisée à l'aide du logiciel Simcenter Femap.

Pourquoi Simcenter Femap/NASTRAN ?

Avantages

Simulez vos produits pour les problèmes structurels les plus courants avant de construire un prototype physique. Simcenter Femap avec Simcenter NASTRAN associe de façon transparente la fonctionnalité avancée du pré et post-processeur Simcenter Femap natif Windows avec le puissant solveur structurel Simcenter NASTRAN. Simcenter Femap/Nastran vous permet de résoudre facilement et efficacement des problèmes d'ingénierie complexes.

Fonctionnalités clés

Pré/post indépendant de la CAO
Simcenter Femap est indépendant de la conception assistée par ordinateur (CAO) et du solveur et exploite le noyau de modélisation Parasolid®. Cela permet un accès direct aux fonctionnalités pour la modélisation de surfaces et de solides en complément des outils géométriques avancés nécessaires à l'accès aux géométries non Parasolid.

Maillage et modélisation complets
De la modélisation avancée des poutres, de l'extraction de surfaces moyennes et du maillage hexaédrique jusqu'à l'importation et l'idéalisation CAO robustes, Femap vous offre un contrôle et une flexibilité du modèle inégalés avec une large gamme de charges, de matériaux et de types d'analyse.

Analyses structurelles et thermiques
Déterminez si votre produit peut résister aux conditions de charge prévues. Simulez les performances structurelles pour la statique linéaire, le flambage et les modes normaux, ainsi que le comportement non linéaire de base. Vous pouvez également simuler des performances thermiques de base, telles que l'état stationnaire et le transfert thermique transitoire (linéaire et non linéaire).

Qu'est-ce qui est inclus ?

Simcenter Femap avec Simcenter NASTRAN fournit toutes les capacités dont vous avez besoin pour effectuer les types d'analyses structurelles les plus courants sans limite de taille de modèle.

Les capacités incluent :

  • Pré- et post-traitement Simcenter Femap indépendants de la CAO :

    • Maillage complet
  • Solveur de base Simcenter Nastran :

    • Statique linéaire
    • Flambage
    • Modes propres
    • Transfert thermique
    • Non-linéaire de base

Ce qu'en disent nos clients

Un processus de développement de produits plus efficace

Directeur général senior dans le secteur des produits de consommation, client d'entreprise

Idéal pour la MEF

Associé expert senior, petite entreprise

Excellent programme pour un large éventail d'analyses

Spécialiste en chef, client d'entreprise

Lire les études de cas