Modélisez rapidement une vue macro préliminaire du navire sur la base des données de la phase de conception. Le concept de système structurel facilite l'analyse au début de la phase de conception et la création des rapports et des mises en plan nécessaires à l'approbation par les sociétés de classification. Le modèle de base est représenté par des systèmes de plaques et de profilés qui sont ensuite divisés en sous-systèmes plus petits à l'aide de joints. Définissez rapidement les ponts et les cloisons longitudinales et transversales dans le cadre des systèmes de plaques. Les piliers, les raidisseurs et les renforts de bord peuvent être définis comme faisant partie des systèmes de profilés. Des pièces standard, des supports et des découpes peuvent être ajoutés au modèle de conception de base. Copiez et reproduisez les objets de conception de base pour modéliser rapidement ces systèmes structurels.
Le modèle de base de la structure de conception est topologique et léger. Les modifications apportées à la conception sont automatiquement et rapidement répercutées sur ces structures topologiquement connectées et sur leurs mises en plan.