1. Home

NX

Fibersim

Fibersim est une solution logicielle spécialisé, utilisée dans les industries qui dépendent des matériaux composites pour concevoir, simuler et fabriquer des structures composites de manière plus efficace et plus précise.

Zoom sur le visuel du matériau composite, tissage en fibre de carbone

Pourquoi Fibersim ?

Fibersim permet des approches de conception spécifiques aux pièces pour les structures composites avancées. Ces approches sont spécialisées en fonction de l'industrie, qu'il s'agisse de l'automobile, de l'aéronautique, de l'énergie ou d'autres secteurs où les composites jouent un rôle.

Pour être pleinement optimisées, les pièces composites avancées nécessitent des processus d'analyse, de conception et de fabrication uniques. Fibersim est le chef de file de l'industrie en matière de soutien aux flux de travail spécialisés pour le développement de composites avancés. Il prend en charge l'ingénierie simultanée, où l'analyse et la conception sont effectuées dans le contexte de la fabrication, ce qui est essentiel pour développer les conceptions les plus performantes et les moins coûteuses.

Les composites avancés font l'objet d'analyses approfondies et d'itérations de conception qui prennent soigneusement en compte les implications uniques du poids d'une pièce. Fibersim est étroitement intégré à Simcenter et à d'autres systèmes IAO, ce qui permet des mises à jour bidirectionnelles entre les concepteurs et les analystes, tout en tenant compte des contraintes de fabrication.

La conception pour la fabrication de composites avancés est également disponible. Qu'il s'agisse d'une pose manuelle, d'une pose de bande, d'une pose de fibre ou d'une tresse, Fibersim dispose des capacités nécessaires pour s'assurer que la conception est entièrement réalisable avant la revue de conception.

L'architecture ouverte et multi-CAO de Fibersim offre ces capacités d'ingénierie spécialisées dans NX, CATIA et CREO. Fibersim sauvegarde également la structure stratifiée détaillée de la conception du composite dans Teamcenter afin de la partager avec l'ensemble de l'entreprise.

Fonctions de conception et d'analyse de Fibersim

Caractéristiques de conception et de fabrication de Fibersim

Ressources correspondantes

La Scuderia AlphaTauri crée une voiture de F1 ultra-performante
Case Study

La Scuderia AlphaTauri crée une voiture de F1 ultra-performante

Utilisation de NX, Simcenter et Fibersim pour créer le châssis et le siège parfaitement adaptés aux pilotes de F1

Découvrez les produits NX CAD