Activez l'extensibilité et la haute disponibilité
Augmentez l'extensibilité et optimisez l'utilisation des ressources grâce aux mécanismes d'équilibrage de la charge de notre système. MOM Opcenter Connect peut être déployé en tant que système à disponibilité importante. La stratégie de basculement du système et la mise en mémoire tampon des messages permettent d'améliorer la résistance aux facteurs externes.
Utilisez des flux de travail pour étendre le traitement des messages
Appliquez une logique de flux de travail basée sur le contenu du message ou sur ses propriétés, afin d'étendre les capacités de traitement pour la transformation et l'envoi des messages. MOM Opcenter Connect fournit une Interface utilisateur (UI) graphique pour l'édition. Le système permet également la journalisation, la traçabilité et l'audit des messages ad hoc.
Conversion des données et des formats de cartes
Configurez les cartes de données pour transformer les messages XML à l'aide d'éléments XML à glisser-déposer, de fonctions intégrées et d'attributs de message. MOM Opcenter Connect comprend un puissant moteur de mappage de messages avec un outil de conception graphique. Utilisez le filtre de conversion de format du système pour traiter facilement une charge utile dans d'autres formats tels que JavaScript Object Notation (JSON) et les fichiers plats.
Tenez à jour des journaux d'événements hautement configurables
Conservez les événements de journal avec ou sans les messages associés et leurs attributs. Consolidez les entrées de tous les services MOM Opcenter Connect et de tous les composants du produit. Le service dispose d'un mécanisme d'auto-purge basé sur le niveau d'entrée du journal.
Intégrez les sites de production
Intégrez un ou plusieurs sites de production à d'autres processus d'entreprise et applications cloud. Intégrez-vous à des systèmes tiers en utilisant les adaptateurs du système pour détacher le protocole de communication des systèmes tiers du traitement des messages. Les adaptateurs prennent en charge une large gamme de technologies et améliorent la flexibilité et la facilité d'entretien du produit.