Simcenter Electromagnetics Simulation

Simcenter MAGNET software

Effectuez des simulations de champs électromagnétiques à basse fréquence. Simcenter MAGNET vous aide à prédire les performances de n'importe quel composant avec des bobines ou des aimants permanents.

Contactez-nous pour savoir comment acheter ce produit dans le pays suivant :
Changer de pays

Carte thermique d'un cylindre réalisée à l'aide de la simulation électromagnétique Simcenter MAGNET.

Pourquoi Simcenter MAGNET ?

Simcenter MAGNET 2D/3D est une puissante solution de simulation pour la prédiction des performances de moteurs, générateurs, capteurs, transformateurs, actionneurs, solénoïdes, ou tout composant doté d'aimants permanents ou bobines.

Modélisez la physique des dispositifs électromagnétiques
Simcenter MAGNET inclut des capacités de modélisation de précision de la physique des dispositifs électromagnétiques. Il permet notamment de modéliser les processus de fabrication, les propriétés des matériaux en fonction de la température, la modélisation de l'aimantation et de la désaimantation, ainsi que les modèles d'hystérèse vectorielle.

Simcenter MAGNET dispose également d'un solveur de mouvement intégré ayant une capacité de six degrés de liberté. Il permet de modéliser et d'analyser avec précision des problèmes complexes tels que la lévitation magnétique ou le mouvement complexe. Cette approche est rendue possible grâce à une technologie unique de remaillage intelligent.

Explorez les possibilités grâce à l'automatisation de la simulation
Un processus de conception efficace nécessite des outils personnalisables en fonction du flux de travail. Simcenter MAGNET inclut des fonctionnalités de script sophistiquées qui permettent une automatisation flexible du flux de travail.

L'utilisation de la fonctionnalité de CAO entièrement paramétrée de Simcenter MAGNET va améliorer l'efficacité de votre simulation. En particulier, les modèles qui nécessiteraient ordinairement beaucoup de processus manuels, (incluant notamment de nombreux calculs pour divers aimants de différentes cotes et de nombreux espaces d'air).

Maintenez l'intégration avec la modélisation au niveau du système et du circuit
L'analyse au niveau du système (1D) ou basée sur un modèle (axisymétrique 2D, translationnelle 2D et 3D complète) nécessite des modèles de sous-composants précis pour tenir compte des interactions et des transitoires locaux qui affectent le comportement global du système.

Simcenter MAGNET inclut des fonctionnalités telles que les simulations de circuits natifs, les connexions pour la cosimulation et l'exportation de modèles de systèmes 1D pour Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim et d'autres plateformes.

Nouveautés

Maintenez l'intégration sur l'ensemble des solutions électromagnétiques Simcenter.

Étude de cas

skyTran

skyTran tire parti de Simcenter MAGNET pour réduire les délais et les coûts de prototypage jusqu'à 90 % pour son système maglev.

A Skytran railcar
Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

Société:skyTran

Secteur d'activité:Automobile et Transports

Lieu:Huntington Beach, California, United States

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

Fonctionnalités de Simcenter MAGNET