Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter FLOEFD software

Tirez parti d'un logiciel de CFD entièrement intégré à la CAO pour les concepteurs, afin de raccourcir le développement en évaluant l'écoulement fluidique et le transfert de chaleur plus tôt dans NX, Solid Edge, CATIA et Creo.

Contactez-nous pour savoir comment acheter ce produit dans le pays suivant :
Changer de pays

Schéma de conception créé via Simcenter FLOEFD.

Pourquoi Simcenter FLOEFD ?

Simcenter FLOEFD est un logiciel CFD intégrant la CAO avec des capacités multiphysiques, pour les concepteurs et les analystes. Il permet de raccourcir le développement jusqu'à 65-75 % par rapport aux approches CFD types en préchargeant la simulation de l'écoulement des fluides et l'analyse thermique, et en utilisant la géométrie CAO native.

Intégrez la simulation CFD pour raccourcir le développement
Simcenter FLOEFD permet aux ingénieurs concepteurs d'effectuer des simulations plus tôt dans le processus de conception, lorsqu'il est plus rentable d'identifier et de résoudre les problèmes ou d'explorer des améliorations. Intégré à la CAO, il a permis d'améliorer la productivité selon un facteur de x2 à x40.

Tirez parti d'une interface CFD intuitive pour les concepteurs
Mettez la simulation entre les mains des ingénieurs concepteurs avec l'interface intégrée Simcenter CAO FLOEFD, la configuration et l'exécution de la simulation guidée, les technologies d'automatisation intelligentes et la visualisation directe des résultats. Permettez-leur d'explorer les performances de conception plus tôt, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées sans avoir à surmonter les obstacles traditionnels.

Effectuez des CFD directement sur la géométrie CAO native et éliminez les surcharges CFD
Éliminez les retards de traduction géométrique entre les outils et surmontez la complexité de la préparation de la géométrie CAO pour l'analyse CFD. Simcenter FLOEFD utilise directement la géométrie native. Ainsi, lorsque vous explorez les performances ou évaluez les modifications apportées à un modèle, le modèle CAO est modifié simultanément.

Il possède des atouts essentiels en matière de maillage automatique robuste et de technologie SmartCell unique qui permet une gestion de la géométrie CAO de toute qualité. Ces forces aident à gérer les petits espaces étroits dans les assemblages et les incohérences de surface, qui entraînent souvent de longs délais de cicatrisation dans les outils CFD traditionnels. À cela s'ajoute une automatisation intelligente du prétraitement, comme le scellement automatique de la géométrie CAO et l'identification des fuites.

Utilisez la conception pilotée par simulation : explorez, comparez et optimisez
Tirez parti des études paramétriques et des fonctionnalités d'exploration de la conception pour évaluer davantage d'options de conception dans les délais impartis. Évaluez les scénarios hypothétiques pour garantir les performances et la fiabilité du produit dans différentes conditions.

En utilisant ce logiciel, vous pouvez facilement comparer les conceptions côte à côte avec les visualisations de résultats CFD, les graphiques et les résultats tabulaires, ainsi que générer des rapports en quelques clics. Lorsque votre conception est optimisée à l'aide de la simulation, vous pouvez communiquer directement le modèle CAO à d'autres fonctions d'ingénierie.

Nouveautés

Écran d'ordinateur affichant Simcenter FLOEFD 2205

Découvrez une nouvelle option de manipulation pour une géométrie CAO complexe ou de faible qualité, des éléments 1D améliorés qui contribuent à accélérer l'analyse en CFD 3D, l'amélioration des options de fidélité de l'analyse thermique des circuits imprimés, la mise à jour du flux de travail EDA Bridge et la collaboration technique basée sur le cloud avec Siemens Xcelerator Share.

Fonctionnalités de Simcenter FLOEFD

Additional resources

En savoir plus