Avec Simcenter Studio, générez et évaluez les architectures système au cours de la phase de conception initiale. Il combine la simulation de systèmes, les méthodes de contrôle optimales et l'apprentissage par renforcement avec une pile d'apprentissage automatique et de calcul scientifique de pointe pour simuler et évaluer des centaines d'architectures.
Générez des architectures système basées sur l'IA
Générez des architectures système en définissant des exigences et permettez à Simcenter Studio de vous aider à découvrir des conceptions inédites. Piloté par une technologie brevetée d'intelligence artificielle (IA), le logiciel génère une large gamme d'architectures système à partir d'une description de modèle formelle adaptée à l'ingénierie. En évitant le problème de la fixation de la conception à l'aide d'une approche systématique et reproductible, il enregistre également les connaissances essentielles dès la phase de conception initiale.
Facilitez les décisions de conception avec des carnets portables de calcul pour la simulation de systèmes
Évaluez les architectures système générées ou importées par simulation de systèmes à partir de carnets de calcul. Accélérez vos exécutions d'évaluation en générant et en regroupant automatiquement les simulations de systèmes via une interface scriptable avancée utilisant Python. Rassemblez tous les résultats dans un seul fichier HDF5 afin de faciliter le post-traitement. De cette façon, les carnets de calcul permettent de reproduire et de documenter les décisions de conception.
Automatisez la génération de contrôleurs pour des études commerciales réalistes
Automatisez la génération de contrôleurs pour créer les études commerciales les plus précises et les plus réalistes possibles dès les étapes initiales de la conception. Utilisez au choix une approche sans modèle via l'apprentissage par renforcement, ou bien une approche basée sur un modèle via un contrôle optimal. Exécutez l'évaluation en boucle fermée de centaines ou de milliers de variantes pour obtenir un avantage concurrentiel.
Guidez la sélection de la meilleure architecture système
Rassemblez toutes les parties prenantes concernées pour effectuer un équilibrage multi-attributs avec une application Web intuitive. Utilisez l'IA afin de générer des architectures conformes et de tirer parti d'un outil interactif pour le filtrage croisé et le classement de milliers de conceptions. Un système de recommandation peut suggérer des alternatives potentiellement négligées dans le vaste espace de conception. Configurez vos propres flux de travail pour générer des rapports spécifiques aux cas d'utilisation dans des carnets de calcul afin de permettre des discussions ciblées sur des conceptions individuelles.
Obtenez un avantage concurrentiel
Découvrez comment éviter la fixation de la conception grâce à l'ingénierie générative des architectures système.