Simcenter Micred Powertester combine le cycle de puissance actif avec la caractérisation thermique transitoire et l’étude de la structure thermique. Effectuez l’évaluation non destructive structure-fonction pendant le montage de l’appareil, en fournissant une évaluation électrique et structurelle complète de l’appareil.
Faites confiance à un outil fiable
Le Simcenter Micred Powertester prend en charge les tests et le diagnostic automatiques des causes possibles de défaillance des composants d’alimentation dans l’atelier de fabrication. La demande énergétique des systèmes électroniques grand public et industriels augmente, et les fournisseurs de composants électroniques de puissance ainsi que les équipementiers sont confrontés au défi de fournir les systèmes parfaitement fiables nécessaires à l’aviation, aux véhicules électriques, aux trains, à la production d’énergie et à la production d’énergie réutilisable. Le Simcenter Micred Powertester peut alimenter les modules à travers des dizaines de milliers, voire des millions, de cycles tout en fournissant simultanément un diagnostic de défaillance en cours en temps réel.
Recevez un diagnostic de défaillance en temps réel
Le Simcenter Micred Powertester est la seule machine conçue pour la fabrication ainsi que pour les environnements de laboratoire qui effectue des cycles de puissance automatisés tout en produisant des données analytiques pour le diagnostic en temps réel des défaillances en cours. Il est conçu pour effectuer des tests de durée de vie afin de tester la fiabilité des applications qui utilisent des modules électroniques de puissance.
Accélérer le processus
Le Simcenter Micred Powertester est unique, car il fournit des tests de puissance et des cycles entièrement automatisés en même temps, sur la même machine, sans avoir à retirer l’appareil testé pendant le processus. Une interface tactile simple permet à un technicien de l’utiliser dans l’atelier de fabrication et/ou à un ingénieur en analyse de défaillance de l’utiliser en laboratoire.
Caractériser l’IGBTS automobile : une méthode d’essai non destructive unique de cycle de puissance
Cet article traite de la méthode d’essai de cycle de puissance unique et non destructive pour caractériser ces composants critiques : comprendre le chemin de chaleur, réduire le risque de défaillance et améliorer la fiabilité sous des charges élevées.