Simcenter Testing

Simcenter SCADAS hardware

Gagnez en productivité pour la mesure multiphysique grâce au matériel d'acquisition de données de test (des unités portables aux systèmes de laboratoire dotés d'un grand nombre de canaux).

Contactez-nous pour savoir comment acheter ce produit dans le pays suivant :
Changer de pays

Unités mobiles portables et enregistreurs intelligents autonomes faisant partie du matériel Simcenter SCADAS.

Pourquoi Simcenter SCADAS ?

Faites confiance à la flexibilité, aux performances et à la précision du matériel Simcenter SCADAS pour exécuter une large gamme de campagnes de mesures multiphysiques.

Tout matériel Simcenter SCADAS prend en charge une variété de transducteurs analogiques et numériques pour l’ingénierie acoustique, vibratoire et de durabilité. Le matériel est parfaitement intégré à Simcenter Testlab pour une configuration de test accélérée et des résultats précis et peut constituer un investissement d’avenir ou une solution plus agile, évolutive et flexible pour répondre à vos défis d’ingénierie des performances.

Passez rapidement de la mesure à la visibilité

  • Mesurez et synchronisez une grande variété de données de capteurs analogiques et numériques pour le traitement et l’analyse dans un seul fichier
  • Obtenez un débit de données élevé pour les fréquences d’échantillonnage faibles et élevées
  • Utiliser un système unique pour les applications multiphysiques
  • Évitez les tests individuels multiples pour gagner du temps d’instrumentation
  • Standardiser, automatiser ou exécuter des tests de manière autonome
  • Rationalisez l’acquisition, le traitement, l’analyse, le reporting et le partage des données dans une seule
    application logicielle intégrée
  • Faciliter le déploiement prêt à l’emploi

Trouvez une solution de test adaptée aux besoins de votre industrie

  • Acheter ou s’abonner de façon permanente pour un an ou plus, afin de répondre aux demandes de projets à long terme et à court terme
  • Combiner différents systèmes dans une configuration distribuée
  • Couvre une grande variété d’applications critiques multiphysiques
  • Combinez des systèmes portables pour les mesures sur le terrain avec des frontaux de laboratoire à grand nombre de canaux
  • Transférer une grande quantité de données sur de longues distances et plusieurs cadres

Optimisez la précision de vos mesures et la qualité de vos données

  • Distorsion harmonique limitée
  • Correspondance de phase très précise
  • Rapport signal/bruit et gamme dynamique de pointe
  • Données temporelles synchronisées avec précision pour les signaux variables faibles et élevés, même sur de longues distances ou dans une configuration de test distribuée

Explorez le portefeuille Simcenter SCADAS

Examinez de plus près les solutions Simcenter SCADAS complètes pour vos besoins de mesure.

What's new in Simcenter SCADAS 2506?

Efficient, versatile and open data acquisition

Découvrez les produits Simcenter SCADAS

Unités mobiles portables et enregistreurs intelligents autonomes faisant partie du matériel Simcenter SCADAS.

Keep your Simcenter SCADAS hardware at peak condition

Explore maintenance contracts to ensure accurate calibration and minimize the risk of unexpected downtime.

Capacités SCADAS de Simcenter