Acquisition de données de laboratoire performante
Simcenter SCADAS Lab vous offre un conditionnement de signal indépendant du nombre de canaux avec des performances de débit exceptionnelles, ce qui en fait un excellent choix pour des applications telles que les tests modaux à grand nombre de canaux, les essais de vibrations au sol des avions, le débit acoustique à grande vitesse ou les tests de turbine. De plus, avec la mobilité en laboratoire, vous pouvez connecter directement le système à Simcenter SCADAS Mobile ou Simcenter SCADAS Recorder pour des mesures supplémentaires sans créer de nouvelle configuration de test.
Une solution extensible pour les tests de laboratoire exigeants
Vous pouvez facilement connecter des trames esclaves supplémentaires à Simcenter SCADAS Lab à l’aide de câbles à fibre optique. Ce type de modularité est pratique pour les laboratoires de bruit et de vibrations et vous permet de configurer un système multi-trames pour plus de 1 000 canaux. Vous pouvez assembler des trames individuelles dans des configurations principales-secondaires et les exécuter en tant qu’entité unique.
Testez en toute sécurité les articles coûteux
Avec un arrêt d’urgence matériel, vous pouvez étendre n’importe quel système Simcenter SCADAS Lab pour en faire une interface pour les applications de contrôle des vibrations. Cela inclut une sortie convertisseur numérique-analogique (DAC) 24 bits efficace avec démarrage et arrêt progressifs. Il dispose d’une sortie d’état à des fins de synchronisation avancée et vous permet de contrôler la sécurité à l’aide de l’arrêt d’urgence matériel et d’une fonction de surveillance de l’alimentation.
Communauté Simcenter SCADAS
Découvrez la communauté d’utilisateurs qui compile un grand nombre d’articles techniques répondant à vos éventuelles questions sur Simcenter SCADAS. Si vous ne trouvez pas la réponse, posez votre question dans le forum.