Simcenter

Simcenter SCADAS Mobile hardware

Augmentez la productivité des tests relatifs au bruit, aux vibrations, à la durabilité et à d’autres applications avec jusqu’à 216 canaux regroupés dans un petit boîtier portable adapté aux tests mobiles.

Contactez-nous pour savoir comment acheter ce produit dans le pays suivant :
Changer de pays

Dispositif matériel Simcenter SCADAS Mobile.

Pourquoi Simcenter SCADAS Mobile ?

Un catalogue complet adapté à toutes les exigences d’essais sur le terrain et en laboratoire
Le matériel Simcenter SCADAS Mobile comprend divers systèmes pour répondre à tous vos besoins de test mobile, des systèmes ultralégers, mais robustes de 2,5 kg dotés d’une autonomie nominale de 2,5 heures sur batterie, avec des systèmes de la taille d’un ordinateur portable pouvant accueillir de huit à 216 canaux dans un seul boîtier.

Construire une grande configuration de test sur le terrain
À l’aide de Simcenter SCADAS Mobile, vous pouvez créer une configuration de test de grande taille sur le terrain avec plusieurs cadres pour étendre les mesures mobiles afin d’inclure des centaines de canaux d’entrée. Tous les systèmes peuvent fonctionner dans une véritable configuration principale-secondaire avec des données entièrement synchronisées enregistrées dans un seul fichier de mesure. L’acquisition distribuée se fait via un câblage optique, et vous pouvez facilement connecter en série plusieurs cadres dans une seule plateforme de mesure.

Tests de certification des composants
En outre, vous pouvez étendre n’importe quel système Simcenter SCADAS Mobile pour devenir une interface pour les applications de contrôle des vibrations ou les tests de certification de composants individuels sous charge opérationnelle.

Communauté Simcenter SCADAS

Découvrez la communauté d’utilisateurs qui compile un grand nombre d’articles techniques répondant à vos éventuelles questions sur Simcenter SCADAS. Si vous ne trouvez pas la réponse, posez votre question dans le forum.

What's new in Simcenter SCADAS 2506?

Efficient, versatile and open data acquisition

Capacités de Simcenter SCADAS Mobile