Enregistrement de données autonome et intelligent
Vous pouvez utiliser l’enregistreur Simcenter SCADAS en mode frontal, contrôlé à partir d’un PC ou d’un ordinateur portable, et diffuser en parallèle les données vers le PC et/ou vers un périphérique de stockage de masse à mémoire flash via une interface de réseau local (LAN) intégrée. Ce processus vous permet de visualiser les données en temps réel au fur et à mesure de leur traitement et de leur sauvegarde.
Augmentez la qualité des données enregistrées en combinant l’acquisition et l’analyse instantanée
Avec une tablette connectée sans fil, vous pouvez valider instantanément les données tout en les mesurant, augmentant ainsi la qualité des données enregistrées en combinant l’acquisition avec l’analyse immédiate. Avec ce système de contrôle à distance à la pointe de la technologie, vous pouvez visualiser et surveiller les données en temps réel et ajuster les paramètres sur le terrain.
Investissez à une échelle adaptée à vos besoins en matière de tests
Les systèmes Simcenter SCADAS Recorder sont disponibles en plusieurs versions, des systèmes de plus petite taille qui hébergent de quatre à 24 canaux aux systèmes plus grands qui peuvent inclure 216 canaux dans une seule image. En outre, vous pouvez combiner différents systèmes dans une configuration principale-secondaire. La grande variété et la modularité du système vous permettent de réaliser un investissement évolutif qui répond à vos besoins.
Communauté Simcenter SCADAS
Découvrez la communauté d’utilisateurs qui compile un grand nombre d’articles techniques répondant à vos éventuelles questions sur Simcenter SCADAS. Si vous ne trouvez pas la réponse, posez votre question dans le forum.